T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN4006 Antigravity Type 4-6S UAV Motor kv380 - 2PCS/SET

$149.90

Доступный балл: 7000 Балл Подарочный балл: 149 Балл

• Cверхтонкий и сверхлегкий проект
• Уникальная система вентиляции и охлаждения
KV :
  • KV380
Число покупки :

$149.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

4006.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Значение KV380Вес двигателя
(с проводом)
68g
Габарит двигателяΦ44.35×21mmМежфазное
сопротивление
194mΩ
Длина провода50mmЧисло плюса паза18N24P
Наружный диаметр
листа из кремнистой стали
40mmНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
4-6S
Ток холостого хода
(22 В)
0.3AМаксимальный ток
(180 с)
16A
Максимальная
мощность (180 с)
380W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
тип

Напряжение

(В)

Пропе
ллер
Точка
дроссельной
заслонки
Ток
(A)
Мощ
ность
(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

MN4006

KV380

24

T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%2.004837190.1054411.3330
55%2.506045280.1165610.93
60%3.107448400.1275310.12
65%3.708951550.148539.61
75%5.1012254510.1710628.68
85%6.8016363270.2112867.88
100%9.7023365150.2716337.01

T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%2.405839610.1267511.7237
55%3.207743290.1479810.39
60%3.809146190.169089.96
65%4.7011349250.1810339.16
75%6.5015654850.2212868.24
85%8.5020460040.2715767.73
100%12.2029367310.3419756.75

T-MOTOR

15*5”

CF

50%3.107437460.1580510.8246
55%4.109840890.189599.75
60%4.8011543580.2010939.49
65%5.8013946340.2312368.88
75%8.3019952150.2915617.84
85%10.7025756270.3318237.10
100%15.0036061770.4022286.19

T-MOTOR

16*5.4”

CF

50%3.708934950.1992810.45HOT
55%4.8011538170.2210969.51
60%5.9014240790.2512588.88
65%7.2017343260.2914278.26
75%10.0024048030.3417407.25
85%12.9031051190.3919706.36
100%17.5042054450.4523095.50
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

4006俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.