T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN4010 Navigator Type UAV Multi-Motor KV475

$86.90

Доступный балл: 4000 Балл Подарочный балл: 86 Балл

• Длинное время полета
•Оптимальный характер полета
Параметр :
Число покупки :

$86.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

4010-ru.jpg

Инженерный чертеж

MN4010-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаMN4010 KV370Номер докладаMN.00019
Сопротивление98mΩПлюс паза18N24P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ44.7×30.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
40mmВысота листа из кремнистой стали10mm
Номер провода18#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)137gВес двигателя (без провода)112g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток0.8A
Максимальная мощность450WМаксимальный ток20A
Тип испытания продуктаMN4010 KV475Номер докладаMN.00020
Сопротивление98mΩПлюс паза18N24P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ44.7×30.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
40mmВысота листа из кремнистой стали10mm
Номер провода18#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)137gВес двигателя (без провода)112g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток0.8A
Максимальная мощность540WМаксимальный ток30A
Тип испытания продуктаMN4010 KV580Номер докладаMN.00021
Сопротивление42mΩПлюс паза18N24P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ44.7×30.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
40mmВысота листа из кремнистой стали10mm
Номер провода18#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)137gВес двигателя (без провода)112g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток1.3A
Максимальная мощность575WМаксимальный ток31A


Параметры испытаний Экспорт в Excel
Номер

Напряжение
(В)

ПропеллерДроссель

Ток
(A)

Мощность
(Вт)

Натяжение
(г)

Скорость
вращения

Эффект
силы
(г/Вт)

Температура
двигателя
(℃)

MN4010

KV370

14.8

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.131.08360310011.5844
65%3.145.88510360011.12
75%4.160.68640396010.55
85%5.479.92810440010.14
100%6.596.2092047009.56

T-MOTOR

15*5CF

50%2.334.04430280012.6344
65%3.856.24640340011.38
75%5.175.48820380010.86
85%6.9102.12102042509.99
100%8.2121.36116044509.56

T-MOTOR

16*5.4CF

50%2.537.00500265013.5145
65%4.363.64770330012.10
75%6.190.28970365010.74
85%8118.401200400010.14
100%9.6142.08138043009.71
22.2

T-MOTOR

12*4CF

50%366.6060050009.0140
65%488.8073056008.22
75%5111.0086062007.75
85%6.6146.52109068007.44
100%7.7170.94120073007.02

T-MOTOR

13*4.4CF

50%3.168.8265048009.4447
65%4.395.4681053008.49
75%5.5122.1097060007.94
85%7.1157.62116067007.36
100%8.5188.70134071007.10

T-MOTOR

14*4.8CF

50%3.577.70780440010.0451
65%5.7126.54106051008.38
75%7.6168.72131057007.76
85%9.8217.56159063007.31
100%11.7259.74183066007.05

T-MOTOR

15*5CF

50%4.293.24940390010.0852
65%7155.40130048008.37
75%9.3206.46162053507.85
85%12.2270.84195057007.20
100%14.6324.12224061006.91
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN4010

KV475

14.8

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.841.4441040009.8940
65%3.957.7255045009.53
75%574.0068050009.19
85%6.799.1684055008.47
100%7.9116.9294058608.04

T-MOTOR

14*4.8CF

50%3.247.36510360010.7747
65%5.175.4873043009.67
75%6.8100.6491047009.04
85%8.8130.24111051508.52
100%10.7158.36128053008.08

T-MOTOR

15*5CF

50%3.551.80590330011.3947
65%6.494.7290040009.50
75%8.5125.80113045008.98
85%11.3167.24137049008.19
100%13.3196.84155052007.87

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.262.16710310011.4249
65%7.3108.04106038009.81
75%9.8145.04134042009.24
85%12.8189.44159046008.39
100%15.5229.40180049007.85
22.2

T-MOTOR

12*4CF

50%4.599.9077057007.7150
65%6.1135.4296065007.09
75%8.2182.04118070006.48
85%10.6235.32144078006.12
100%12.9286.38168083005.87

T-MOTOR

13*4.4CF

50%4.8106.5681056007.6052
65%6.6146.52107063007.30
75%8.9197.58132069006.68
85%11.7259.74163076006.28
100%14.1313.02187081005.97
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN4010

KV580

14.8

T-MOTOR

13*4.4CF

50%4.668.0868048009.9941
65%6.291.7682054008.94
75%8.3122.84103060008.38
85%11.1164.28130067007.91
100%13.2195.36142071007.27

T-MOTOR

14*4.8CF

50%5.378.4471042009.0549
65%8.6127.28100050007.86
75%11.4168.72120055007.11
85%15.2224.96150062006.67
100%18.1267.88175066006.53

T-MOTOR

15*5CF

50%5.885.8477040008.9750
65%10148.00119048008.04
75%13.4198.32145053007.31
85%17.6260.48180058006.91
100%21.2313.76200062006.37
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.