T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN4012 Navigator Type UAV Multi-Motor KV340

$92.90

Доступный балл: 4500 Балл Подарочный балл: 92 Балл

• Длинное время полета
• Оптимальный характер полета
Параметр :
Число покупки :

$92.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

4012-ru.jpg

Инженерный чертеж

MN4012-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаMN4012 KV340Номер докладаMN.00022
Сопротивление133mΩПлюс паза18N24P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ44.7×32.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
40mmВысота листа из кремнистой стали12mm
Номер провода18#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)155gВес двигателя (без провода)134g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток0.9A
Максимальная мощность660WМаксимальный ток22A
Тип испытания продуктаMN4012 KV400Номер докладаMN.00023
Сопротивление75mΩПлюс паза18N24P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ44.7×32.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
40mmВысота листа из кремнистой стали12mm
Номер провода18#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)155gВес двигателя (без провода)134g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток1.0A
Максимальная мощность750WМаксимальный ток25A
Тип испытания продуктаMN4012 KV480Номер докладаMN.00024
Сопротивление57mΩПлюс паза18N24P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ44.7×32.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
40mmВысота листа из кремнистой стали12mm
Номер провода18#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)155gВес двигателя (без провода)134g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток1.3A
Максимальная мощность870WМаксимальный ток29A
Параметры испытаний Экспорт в Excel
НомерНапряжение
(В)
ПропеллерДроссельТок
(A)
Мощность
(Вт)
Натяжение
(г)

Скорость
вращения

Эффект
силы

(г/Вт)

Температура
двигателя

(℃)

MN4012

KV340

22.2

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.964.38650395010.1047
65%4.497.6886045008.80
75%5.9130.98109051008.32
85%7.6168.72133056007.88
100%9199.80153060007.66

T-MOTOR

15*5CF

50%3.475.48790360010.4750
65%5.4119.88111044009.26
75%7.2159.84136051008.51
85%9.6213.12167054007.84
100%11.4253.08192057007.59

T-MOTOR

16*5.4

50%3.782.14910340011.0854
65%6.2137.64133042009.66
75%8.4186.48162047008.69
85%11.3250.86196051007.81
100%13.4297.48222054007.46
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN4012

KV400

22.2

T-MOTOR

13*4.4CF

50%3.782.1474049009.0150
65%4.8106.5685056507.98
75%6133.20104060007.81
85%7.9175.38126067007.18
100%9.4208.68145071506.95

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.293.2487045009.3352
65%6.4142.08115053008.09
75%8.2182.04142057007.80
85%10.9241.98172063007.11
100%13.1290.82196067006.74

T-MOTOR

15*5CF

50%4.8106.56101040009.4854
65%7.9175.38141050008.04
75%10.4230.88173054007.49
85%13.4297.48209060007.03
100%16.2359.64237063006.59
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN4012

KV480

14.8

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.363.6458039009.1149
65%5.784.3678045009.25
75%7.4109.5298049008.95
85%9.8145.04120055008.27
100%11.8174.64140058008.02

T-MOTOR

15*5CF

50%4.566.6066036009.9149
65%6.8100.6490042008.94
75%8.9131.72110047008.35
85%11.7173.16138052507.97
100%14.6216.08160056007.40

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.769.56700330010.0650
65%7.8115.44106040009.18
75%10.5155.40131045008.43
85%14207.20162050007.82
100%16.9250.12186054007.44
22.2

T-MOTOR

13*4.4CF

50%5.7126.5490059007.1152
65%7.7170.94120067007.02
75%9.6213.12140073006.57
85%13288.60180080006.24
100%15.4341.88200086005.85

T-MOTOR

14*4.8CF

50%7155.40117055007.5360
65%10222.00153062006.89
75%13.4297.48186068006.25
85%17.6390.72230075005.89
100%21.3472.86260080005.50
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.