T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN4014 Navigator Type UAV Multi-Motor KV330

$96.90

Доступный балл: 4500 Балл Подарочный балл: 96 Балл

• Длинное время полета
• Оптимальный характер полета
Параметр :
Число покупки :

$96.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

4014-ru.jpg

Инженерный чертеж

MN4014-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаMN4014 KV330Номер докладаMN.00026
Сопротивление85mΩПлюс паза18N24P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ44.7×34.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
40mmВысота листа из кремнистой стали14mm
Номер провода18#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)171gВес двигателя (без провода)150g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток1.1A
Максимальная мощность750WМаксимальный ток25A
Тип испытания продуктаMN4014 KV400Номер докладаMN.00025
Сопротивление67mΩПлюс паза18N24P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ44.7×34.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
40mmВысота листа из кремнистой стали14mm
Номер провода18#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)171gВес двигателя (без провода)150g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток1.3A
Максимальная мощность900WМаксимальный ток30A
Параметры испытаний Экспорт в Excel
Номер

Напряжение
(В)

ПропеллерДроссельТок
(A)
Мощность
(Вт)

Натяжение
(г)

Скорость
вращения

Эффект
силы
(г/Вт)

Температура
двигателя
(℃)

MN4014

KV330

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%3.679.92830390010.3945
65%5.9130.98115046008.78
75%7.8173.16143051008.26
85%10.1224.22169056007.54
100%11.9264.18192060007.27

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.395.4695037009.9550
65%7155.40142044009.14
75%9.6213.12175049008.21
85%12.5277.50206054007.42
100%14.7326.34239056007.32

T-MOTOR

17*5.8CF

50%4.7104.341050340010.0655
65%8177.60158041008.90
75%10.7237.54197046008.29
85%14.4319.68230051007.19
100%17377.40260054006.89
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN4014

KV400

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%5.7126.54125045009.8846
65%9.1202.02163052008.07
75%12266.40195058007.32
85%15.8350.76237064006.76
100%18.7415.14262067006.31

T-MOTOR

16*5.4CF

50%6.4142.08141042009.9253
65%11244.20192050007.86
75%14.6324.12238055007.34
85%19.1424.02279061006.58
100%22.5499.50302063006.05

T-MOTOR

17*5.8CF

50%7.6168.72153040009.0767
65%12.8284.16218048007.67
75%16.7370.74255052506.88
85%2.1748.173110570064.56
100%25.7570.54336060005.89
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.