T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN4110 Navigator Type UAV Multi-Motor KV300/KV340/KV400

$86.99

Доступный балл: 4000 Балл Подарочный балл: 86 Балл

KV :
  • KV300
  • KV400
  • KV340
Число покупки :

$86.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

MN4110-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ47.4*36.7mmСтаторИмпортный лист из кремнистой стали,антикоррозийная обработка, стойкость к термостойким покрытиям при 180℃
Число плюса паза12N14PДиаметр вала двигателяIN:6mm OUT:4
Тип подшипникаImportiertes Lager 686ZZ/696ZZУровень магнитаN45SH
Спецификация силикагелевого16AWG*150mmУровень изоляции эмалированного проводаУровень C стойкости к высокой температуре 220℃
Испытание изоляции катушки500V/5s SpannungsfestigkeitstestМетод центробежной теплоотдачиYES
Стандарт динамического баланса ротора≤5Mg

Значение KV300Номинальное рабочее напряжение (Lipo) 6S
Холостой ток (10V)0.9AПропеллера рекомендацииP17-18"/T16*8"
Максимальный ток(180s)23AВес двигателя (с проводом)152g
Максимальная мощность(180s)535WВес упаковки255g
Межфазное сопротивление135mΩ

Значение KV340Номинальное рабочее напряжение (Lipo) 6S
Холостой ток (10V)0.9AПропеллера рекомендацииP17-18"/T16*8"
Максимальный ток(180s)30AВес двигателя (с проводом)152g
Максимальная мощность(180s)700WВес упаковки255g
Межфазное сопротивление112mΩ

Значение KV400Номинальное рабочее напряжение (Lipo) 6S
Холостой ток (10V)1.0AПропеллера рекомендацииP15-16"
Максимальный ток(180s)32AВес двигателя (с проводом)152g
Максимальная мощность(180s)770WВес упаковки255g
Межфазное сопротивление85mΩ

Рекомендованы для крыльев
KV MN4110 KV300ПропеллерT16*8"
Электронный регуляторAT 75A 6SБатарея(Lipo) /напряжение6S(Секция 4.2V)/ 22-25V
Тяга одного мотора (кг)0.8kgТяга 2 моторов (кг)3/6kg
KV MN4110 KV340ПропеллерT16*8"
Электронный регуляторAT 75A 6SБатарея(Lipo) /напряжение6S(Секция 4.2V)/ 22-25V
Тяга одного мотора (кг)1.2kgТяга 2 моторов (кг)4/8kg
Рекомендованы для мультироторов/VTOL
KV MN4110 KV300ПропеллерP17*5.8"
Электронный регуляторFLAME 60A 12S V2.0Батарея(Lipo) /напряжение6S(Секция 4.2V)/ 22-25V
Тяга одного мотора (кг)1.0kgТяга 2 моторов (кг)4.0kg
KV MN4110 KV300ПропеллерP18*6.1"
Электронный регуляторFLAME 60A 12S V2.0Батарея(Lipo) /напряжение6S(Секция 4.2V)/ 22-25V
Тяга одного мотора (кг)1.25kgТяга 2 моторов (кг)5.0kg
KV MN4110 KV340ПропеллерP17*5.8"
Электронный регуляторFLAME 60A 12S V2.0Батарея(Lipo) /напряжение6S(Секция 4.2V)/ 22-25V
Тяга одного мотора (кг)1.25kgТяга 2 моторов (кг)5.0kg
KV MN4110 KV340ПропеллерP18*6.1"
Электронный регуляторFLAME 60A 12S V2.0Батарея(Lipo) /напряжение6S(Секция 4.2V)/ 22-25V
Тяга одного мотора (кг)1.5kgТяга 2 моторов (кг)6.0kg
KV MN4110 KV400ПропеллерP15*5"
Электронный регуляторFLAME 60A 12S V2.0Батарея(Lipo) /напряжение6S(Секция 4.2V)/ 22-25V
Тяга одного мотора (кг)1.0kgТяга 2 моторов (кг)4.0kg
KV MN4110 KV400ПропеллерP16*5.4"
Электронный регуляторFLAME 60A 12S V2.0Батарея(Lipo) /напряжение6S(Секция 4.2V)/ 22-25V
Тяга одного мотора (кг)1.25kgТяга 2 моторов (кг)5.0kg
Внимание: если имеет коаксиальный режим вверх и вниз, потеря одноосного натяжения около 25%. Данный фактор следует учитывать при выборе типа
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерТочка
дросселя
Напряжение
(В)
Натяжение
(г)

Крутящий
момент

(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
MN4110
KV300
T16*840%23.836310.132.1428245112.3776℃
(температура
окружающей
среды: 15℃)
42%23.807160.152.5730026111.72
44%23.797710.162.8631026811.34
46%23.778250.173.1332037411.09
48%23.768730.183.3932898110.83
50%23.749230.193.7133938810.48
52%23.739760.204.0134879510.25
54%23.7110320.214.35358810310.00
56%23.6910940.234.7236751129.79
58%23.6811460.245.0237511199.64
60%23.6612100.255.4438551299.39
62%23.6412730.275.9139501409.11
64%23.6213340.286.3040351498.97
66%23.6013980.296.7641271608.76
68%23.5814640.317.2842251728.53
70%23.5615250.327.7443041828.36
72%23.5315960.338.2743931958.20
74%23.5116540.348.7544722068.04
76%23.4817220.369.3545692197.85
78%23.4618030.389.9946562347.69
80%23.4318680.3910.6147362497.52
90%23.3122260.4713.9251443246.86
100%23.2926830.5618.8956284406.10
MN4110
KV300
P17*5.840%23.776900.142.2328095313.0277℃
(температура
окружающей
среды: 15℃)
42%23.747880.162.6829836412.37
44%23.728410.172.9530797012.03
46%23.719040.183.2631847711.69
48%23.699550.193.5232688311.46
50%23.6710180.203.8433679111.20
52%23.6510790.224.1834629910.92
54%23.6411410.234.54356210710.64
56%23.6212130.244.96365911710.36
58%23.6112640.255.24373012410.21
60%23.5913330.265.6638221339.99
62%23.5714080.286.1239221449.76
64%23.5514740.296.5340111549.58
66%23.5315470.317.0341031659.36
68%23.5116160.327.5041911769.16
70%23.4916880.338.0642881898.92
72%23.4817610.348.5143682008.82
74%23.4618240.369.0644532138.58
76%23.4319090.389.7245432288.39
78%23.4119730.3910.2946302418.19
80%23.4020490.4010.8647172548.06
90%23.3224610.4814.4351203377.31
100%23.2329470.5819.3555874496.56
MN4110
KV300
P18*6.140%23.768500.182.7927446612.8281℃
(температура
окружающей
среды: 15℃)
42%23.749190.203.1328367412.37
44%23.7110260.223.7129968811.67
46%23.6911000.244.0830909711.38
48%23.6711630.254.46318810611.01
50%23.6512250.264.78326211310.85
52%23.6212980.275.23335612410.51
54%23.6113690.295.66344713410.23
56%23.5814480.306.1635361459.97
58%23.5515170.326.6636241579.67
60%23.5415660.336.9836861649.53
62%23.5116490.357.5637731789.28
64%23.4817230.368.1538601919.01
66%23.4618060.388.7539462058.80
68%23.4818850.409.3240282198.62
70%23.4819650.419.9541182348.41
72%23.4720490.4310.6441962508.21
74%23.4621250.4411.2742792648.04
76%23.4422060.4611.9743472807.86
78%23.4322830.4812.6844272977.68
80%23.4123640.4913.3845093137.55
90%23.2927760.5817.3848554056.86
100%23.1832240.6823.1052615356.02
MN4110
KV340
T16*840%23.818270.173.1831927610.9290℃
(температура
окружающей
среды: 15℃)
42%23.798790.183.4933018310.57
44%23.789440.203.8534099210.30
46%23.7610110.214.25351010110.01
48%23.7410840.234.7236231129.67
50%23.7311240.244.9837101189.51
52%23.7111920.255.4538161299.22
54%23.7012670.275.9439211419.00
56%23.6813420.286.4640211538.77
58%23.6714120.306.9541271658.58
60%23.6614910.317.5842371798.31
62%23.6515530.328.0243251908.19
64%23.6316350.348.7144242067.94
66%23.6217030.369.3045302207.75
68%23.6117950.3810.0646252387.56
70%23.6018590.3910.6647252527.39
72%23.5919340.4011.3748222687.21
74%23.5620240.4212.1649152867.07
76%23.5321020.4412.9250043046.91
78%23.5221800.4513.7150993236.76
80%23.5122550.4714.4951813416.62
90%23.4326710.5619.1555934495.95
100%23.4131610.6625.7360826025.25
MN4110
KV340
P17*5.840%23.788930.183.2831817811.4481℃
(температура
окружающей
среды: 15℃)
42%23.769570.193.6032808611.18
44%23.7410260.213.9833919510.85
46%23.7211000.224.39350010410.57
48%23.7011760.244.86361011510.21
50%23.6912350.255.16369312210.11
52%23.6713080.265.6137991339.84
54%23.6513830.276.0939031449.61
56%23.6314570.296.5740011559.39
58%23.6015430.307.1641071699.13
60%23.5716260.327.8042091848.84
62%23.5616960.338.2442881948.74
64%23.5317710.348.9044002098.46
66%23.5218400.369.4544842228.28
68%23.4819470.3810.2245952408.12
70%23.4620190.4010.8746892557.92
72%23.4221080.4111.6447842737.73
74%23.3922020.4312.4148722907.59
76%23.3622930.4513.1949583087.44
78%23.3323700.4613.9950483267.26
80%23.3124630.4814.8151343457.14
90%23.2629050.5719.3455464506.46
100%23.1034230.6725.8459895975.73
MN4110
KV340
P18*6.140%23.7310790.234.0730799711.15102℃
(температура
окружающей
среды: 15℃)
42%23.7111620.254.54318710810.80
44%23.6912320.264.95328211710.49
46%23.6713140.285.47338212910.15
48%23.6513900.295.9634781419.87
50%23.6314770.316.5535781559.55
52%23.6015530.337.1136751689.25
54%23.5916220.347.5437481789.11
56%23.5617060.368.2238481948.81
58%23.5317860.388.8239442088.60
60%23.5118620.399.4640302228.38
62%23.4719580.4110.2141162408.17
64%23.4420350.4310.9542052577.93
66%23.4121230.4511.6942872747.76
68%23.3822160.4712.4643652917.61
70%23.3523000.4813.2444423097.44
72%23.3323940.5014.1645293307.25
74%23.3124830.5215.0346123507.09
76%23.2925640.5415.9546873716.90
78%23.2726590.5616.9147633936.76
80%23.2527450.5817.8548354156.62
90%23.2031870.6723.1751745375.93
100%23.0436340.7630.7355097085.13
MN4110
KV400
P15*540%23.867860.143.0737487310.7374℃
(температура
окружающей
среды: 15℃)
42%23.858450.153.3938848110.45
44%23.859010.173.6940158810.23
46%23.849620.184.084149979.90
48%23.8210340.194.5442891089.56
50%23.8210910.204.8544091169.45
52%23.8011630.215.3145471269.20
54%23.7912350.225.7946801388.96
56%23.7813090.236.2748171498.78
58%23.7613810.256.7949481618.56
60%23.7514720.267.4250831768.35
62%23.7415350.287.9251971888.17
64%23.7216110.298.5353302027.96
66%23.7116880.309.1554612177.78
68%23.6917600.319.7955852327.59
70%23.6818470.3310.4857112487.44
72%23.6619290.3411.2058312657.28
74%23.6520120.3611.9459482827.12
76%23.6321010.3812.7560673016.97
78%23.6122200.4014.0162453316.71
80%23.6023230.4214.9063623526.61
90%23.5427460.4919.4469044586.00
100%23.4332930.5926.1475296125.38
MN4110
KV400
P16*5.440%24.069790.193.8936959410.45103℃
(температура
окружающей
среды: 15℃)
42%24.0510190.194.1338339910.25
44%24.0310890.204.5639591109.93
46%24.0211640.225.0440871219.61
48%24.0112480.245.5442171339.39
50%24.0013240.255.9943251449.20
52%23.9814100.266.5744561588.95
54%23.9715090.287.2345941738.70
56%23.9515920.307.7947131878.53
58%23.9316850.318.5348392048.26
60%23.9217890.339.2949562228.06
62%23.9018790.3510.0250822397.84
64%23.8919850.3710.7851802577.71
66%23.8720840.3911.6353032777.51
68%23.8621560.4012.3354322947.33
70%23.8422420.4213.1755473147.14
72%23.8323260.4314.0556653356.95
74%23.8224370.4515.0157663586.81
76%23.8025330.4716.0358733826.64
78%23.7926210.4916.8959884026.52
80%23.7927070.5017.8661014256.37
90%23.6932530.6024.2566035745.66
100%23.5738070.7132.7171287714.94
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.