T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN5008 Antigravity Type 6-12S UAV Motor KV400

$89.99

Доступный балл: 4000 Балл Подарочный балл: 89 Балл

• Сверхлегкий корпус, высокая эффективность
• Специальное назначение долгого полета
• 4 вала 4 кг. 60 минут
• Вращение гладкое, крутящий момент альвеолы
Параметр :
Число покупки :

$89.99
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
5008.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ55.6*32mmУровень изоляции
эмалированного провода
Уровень H стойкости к высокой температуре 180 ℃
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
высокотемпературному покрытию 180 ℃
Испытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Число плюса паза24N28PМетод центробежной теплоотдачиYES
Диаметр вала двигателяIN:6mmСтандарт динамического баланса ротора≤15mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 696ZZСтандарт целого динамического
баланса двигателя
≤10mg
Уровень магнитаУровень E стойкости к высокой температуре 150 ℃Размер упаковки106*81*35mm
Спецификация подвода80mm
Значение KV170Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
6-12S
Ток холостого хода
(22 В)
0.4AЭлектронный регулятор
рекомендации
FLAME 60A 12S
Максимальный ток
(180 с)
15AПропеллера
рекомендации
P17-18"
Максимальная
мощность (180 с)
720WВес двигателя (с проводом)128g
Межфазное
сопротивление
270mΩВес упаковки190g
Значение KV340Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S
Ток холостого хода
(22 В)
0.9AЭлектронный регулятор
рекомендации
AIR 40A
Максимальный ток
(180 с)
35AПропеллера
рекомендации
P17-18"
Максимальная
мощность (180 с)
760WВес двигателя (с проводом)135g
Межфазное
сопротивление
55mΩВес упаковки200g
Значение KV400Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S
Ток холостого хода
(22 В)
1.1AЭлектронный регулятор
рекомендации
AIR 40A
Максимальный ток
(180 с)
35AПропеллера
рекомендации
P15-17"
Максимальная
мощность (180 с)
800WВес двигателя (с проводом)132g
Межфазное
сопротивление
50mΩВес упаковки200g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропе
ллер
Точка
дроссельной
заслонки

Напряжение

(В)

Ток
(A)
Мощ
ность
(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN5008
KV170
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%47.411.175528680.1368212.3463
45%47.391.577432070.1784911.43
50%47.362.1010035880.21105810.62
55%47.342.7613139520.2612859.84
60%47.313.4616442790.2915159.25
65%47.284.2320045790.3417398.7
70%47.245.1124248720.3919918.24
75%47.216.1028851720.4422347.76
80%47.177.2034054650.5025097.38
90%47.089.9146660250.6231166.68
100%47.0311.4653962940.6934496.4
T-MOTOR
P18*6.1” CF
40%47.391.517128070.1986812.1589
45%47.372.059731200.24109611.28
50%47.342.7413034770.29134310.34
55%47.303.6317138190.3616339.52
60%47.274.5721641250.4219268.93
65%47.235.6326644100.4822298.39
70%47.196.7331746630.5325197.94
75%47.158.0137849450.6028217.47
80%47.109.4844652080.6731567.07
90%46.9912.8560457160.8138076.3
100%46.9414.6368759630.8741005.97
MN5008
KV340
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%23.472.886830570.1677611.561
45%23.433.989334430.1998610.56
50%23.385.3312538350.2412249.82
55%23.336.8616041910.2814559.09
60%23.278.5319945110.3416978.55
65%23.2110.3824148080.3819368.03
70%23.1512.4028750970.4221767.58
75%23.0814.7133953920.4824407.19
80%23.0017.1639556740.5327016.85
90%22.8223.1852962300.6532776.2
100%22.7226.3960064820.6935565.93
T-MOTOR
P18*6.1” CF
40%23.443.768829580.2199611.2988
45%23.395.1212033140.27123810.34
50%23.336.9316236770.3215419.54
55%23.268.9520840130.3818228.75
60%23.1911.1225843030.4521208.22
65%23.1113.4631145790.5023947.7
70%23.0416.0136948460.5626757.26
75%22.9518.8343251110.6229666.86
80%22.8622.0250353700.7032626.48
90%22.6329.4666758420.8339095.86
100%22.5133.5075460490.8942155.59
MN5008
KV400
T-MOTOR
P15*5” CF
40%23.482.826635420.1267210.1642
45%23.443.788939770.158459.52
50%23.404.9511644020.1910338.92
55%23.356.2614647890.2212238.37
60%23.307.6617851510.2614097.9
65%23.259.2621554890.2916107.48
70%23.1910.9825558160.3318117.11
75%23.1313.0430261780.3820486.79
80%23.0615.3135365170.4222866.48
90%22.9020.6047271800.5027825.9
100%22.8123.4453575020.5530275.66
T-MOTOR
P16*5.4” CF
40%23.463.227634290.1580310.6358
45%23.414.4610438740.1910219.78
50%23.365.9313843030.2412599.1
55%23.317.5417646650.2714928.5
60%23.259.2821650160.3217227.98
65%23.1911.1926053410.3619567.53
70%23.1313.1630456450.4121857.18
75%23.0515.6636159750.4624586.81
80%22.9618.5342562930.5227506.47
90%22.7724.8456668960.6333235.87
100%22.6728.1663871650.6735915.63
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%23.443.718733480.1891710.5481
45%23.395.1812137770.2311709.65
50%23.336.9916341920.2814478.88
55%23.268.8820745400.3317128.29
60%23.2010.9225348670.3819637.75
65%23.1313.1730551750.4422307.32
70%23.0515.7236254780.4924916.88
75%22.9718.3142157700.5527576.56
80%22.8721.6549560620.6130906.24
90%22.6528.9365566100.7336975.64
100%22.5332.8374068600.7839825.38
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

5008俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.