T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN5208 Navigator Type UAV Multi-Motor KV340

$99.90

Доступный балл: 5000 Балл Подарочный балл: 99 Балл

• Лучшая равновесность энергетики
• Точный процесс сборки
• Высокоскоростной отклик
Число покупки :

$99.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

MN5208.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаMN5208 KV340Номер докладаMN.00029
Сопротивление93mΩПлюс паза24N22P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ59×29.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
52mmВысота листа из кремнистой стали8mm
Номер провода16#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)196gВес двигателя (без провода)145g
Литиевая батарея поддержки4-6SХолостой ток0.9A
Максимальная мощность850WМаксимальный ток35A
Параметры испытаний Экспорт в Excel
Номер

Напряжени

е(В)

ПропеллерДроссельТок

(A)

Мощность

(Вт)

Натяжение

(г)

Скорость

вращения

Эффект
силы
(г/Вт)

Крутящий

момент

(Н*м)

Температура
двигателя

(℃)

MN5208

KV340

24

T-MOTOR
15*5CF

50%3.480.676539729.490.14953
55%4.3103.494543839.140.18
60%5.5130.8112347628.590.214
65%6.6157.2129851088.260.243
75%9.5227.5168958627.420.318
85%12.8306.5207564846.770.386
100%18.1433.4266974976.160.493

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.199.495038529.560.18956
55%5.3127.0116542359.180.231
60%6.7160.3138546068.640.274
65%8.4201.4162550208.070.316
75%12.2292.8213756747.300.418
85%16.2387.6259262096.690.5
100%22.7543.8327369286.020.634

T-MOTOR

17*5.8CF

50%5.0120.5113537709.420.24173
55%6.5155.5135841228.730.287
60%8.2196.8161544858.210.337
65%10.4249.4191048567.660.397
75%14.6349.4239654326.860.497
85%19.4465.8286859476.160.599
100%26.5636.2355565785.590.74

T-MOTOR

18*6.1CF

50%5.9140.6131536369.350.287HOT
55%7.8186.2166540158.940.359
60%9.4225.3193543538.590.415
65%11.9285.4223046417.810.478
75%17.1411.1282552116.870.602
85%22.5538.8335056286.220.712
100%31.1747.4412561815.520.871
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.