T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN5212 Navigator Type UAV Multi-Motor KV340

109.90

Доступный балл: 5000 Балл Подарочный балл: 109 Балл

• Лучшая равновесность энергетики
• Точный процесс сборки
• Высокоскоростной отклик
Параметр :
Число покупки :

109.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

MN5212.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаMN5212 KV340Номер докладаMN.00030
Сопротивление69mΩПлюс паза24N22P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ59×33.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
52mmВысота листа из кремнистой стали12mm
Номер провода16#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)249gВес двигателя (без провода)205g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток1.1A
Максимальная мощность840WМаксимальный ток35A
Тип испытания продуктаMN5212 KV420Номер докладаMN.00030
Сопротивление69mΩПлюс паза24N22P
Диаметр вала4mmРазмер двигателяΦ59×33.5mm
Наружный диаметр листа из
кремнистой стали
52mmВысота листа из кремнистой стали12mm
Номер провода16#Длина провода600mm
Вес двигателя (с проводом)249gВес двигателя (без провода)205g
Литиевая батарея поддержки4-8SХолостой ток1.1A
Максимальная мощность1440WМаксимальный ток60A
Параметры испытаний Экспорт в Excel
Номер

Напряжение
(В)

ПропеллерДроссельТок
(A)
Мощность
(Вт)

Натяжение
(г)

Скорость
вращения

Эффект
силы
(г/Вт)

Крутящий
момент

(Н*м)

Температура
двигателя
(℃)

MN5212

KV340

24

T-MOTOR

15*5CF

50%3.379.074538219.440.14238
55%4.299.891042209.110.172
60%5.2123.6107545768.700.198
65%6.3150.7125449258.320.232
75%9.1217.2168156637.740.31
85%12.2292.1211563157.240.382
100%17.8426.7274671676.440.498

T-MOTOR

16*5.4CF

50%3.993.4942376710.090.18749
55%5.1121.2114541309.450.227
60%6.2149.3133845108.960.261
65%7.8188.2156048628.290.303
75%11.1266.2211055657.930.405
85%15.2363.8264862177.280.509
100%21.6518.2344570636.650.66

T-MOTOR

17*5.8CF

50%4.7112.3109536519.750.22553
55%6.0144.2132040179.150.27
60%7.8187.4162544328.670.331
65%9.6230.2187547728.150.381
75%13.7327.6236353907.210.49
85%18.1434.6287159606.610.593
100%26.1626.9371666605.930.761

T-MOTOR

18*6.1CF

50%5.7137.5131835969.580.2974
55%7.4178.1161239589.050.344
60%9.3222.0190143108.560.411
65%11.6278.2225946228.120.472
75%16.5395.5283552267.170.605
85%22.1531.1347757516.550.737
100%31.0744.7435563585.850.918
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

MN5212

KV420

24

T-MOTOR

15*5CF

50%6.8162.2120449767.420.32153
55%8.7208.1147854877.100.278
60%10.5521.8174659476.940.33
65%12.6302.2198363766.560.374
75%18.8450.0258972875.750.493
85%25.0599.0323080425.390.607
100%36.7881.3417590914.740.784

T-MOTOR

16*5.4CF

50%8.4202.3153048157.560.30158
55%10.4250.6179552107.160.354
60%13.0311.5216056426.930.417
65%15.7377.3243360326.450.475
75%22.4536.9315068115.870.609
85%29.8715.7381874895.330.743
100%44.21061.5490384554.620.965

T-MOTOR

17*5.8CF

50%10.5250.8179546967.160.37675
55%12.8306.0207551036.780.442
60%15.9382.3245855096.430.514
65%18.9452.6274558496.060.576
75%27.2651.8357665605.490.747
85%36.4872.4432472094.960.892
100%51.61237.9535979434.331.117

T-MOTOR

18*6.1CF

50%12.4296.6211045587.110.4584
55%15.3366.5246849086.730.528
60%18.6446.9282052766.310.608
65%22.9549.1321556125.860.703
75%32.5779.5414262265.310.881
85%41.91006.1488567854.861.044
100%59.91436.6591874404.121.278
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.