T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN6007II AntigravityType 6-12S UAV Motor 160/320KV

$129.99

Доступный балл: 6000 Балл Подарочный балл: 129 Балл

KV :
  • KV160
  • KV320
Число покупки :

$129.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

6007Ⅱ.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ67.2*26.1mmСпецификация подводаЭмалированный провод 70mm
Статорантикоррозийная обработка, стойкость к
высокотемпературному покрытию 180 ℃
Уровень изоляции эмалированного
провода
Уровень C стойкости к высокой температуре 220 ℃
Число плюса паза24N28PИспытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Диаметр вала двигателяIN:6 OUT:4Стандарт динамического баланса
ротора
≤15mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 685ZZРазмер упаковки122*99*45.5mm
Уровень магнитаУровень E стойкости к высокой температуре 150 ℃

Значение KV160Межфазное
сопротивление
178mΩ
Ток холостого хода
(18 В)
0.5AНоминальное рабочее
напряжение(Lipo)
12S
Максимальный ток
(180 с)
23.7AВес двигателя (с проводом)159g
Максимальная
мощность (180 с)
1120WВес упаковки180g
Значение KV320Межфазное
сопротивление
47.5mΩ
Ток холостого хода
(18 В)
1.0AНоминальное рабочее
напряжение(Lipo)
6S
Максимальный ток
(180 с)
44.2AВес двигателя (с проводом)161g
Максимальная
мощность (180 с)
1040WВес упаковки182g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение

(В)

Натяжение

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток
(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Мощность

(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN6007 II
KV160
P21*6.3”40%47.7214440.332.64293012611.4578
42%47.7115630.362.95304714111.12
44%47.7217600.403.38322616110.93
46%47.6918750.433.78332218010.41
48%47.6720060.464.17342619910.08
50%47.6621250.484.5235212159.87
52%47.6622490.514.8836212339.67
54%47.6423550.535.2637092519.39
56%47.6324880.565.6838122709.20
58%47.6326240.596.1539052938.96
60%47.6127620.626.6040013148.78
62%47.6028920.657.0940933388.57
64%47.5930300.687.6141923628.36
66%47.5831600.718.1942823908.11
68%47.5732430.738.4543364028.07
70%47.5633880.758.9744294267.94
80%47.4941180.9211.9948535697.23
90%47.4248891.0915.5752597386.62
100%47.3158381.3020.6757169785.97
P22*6.6”40%47.7016960.403.12287014911.3983
42%47.6918330.443.52298716810.93
44%47.6820610.494.18316519910.35
46%47.6621790.514.52324921610.11
48%47.6523160.544.9233432349.88
50%47.6524690.585.4034482579.60
52%47.6325900.615.8235322779.35
54%47.6227370.646.2836232999.15
56%47.6128750.676.7637063228.93
58%47.5930330.717.3038013488.72
60%47.5831680.747.7938853718.54
62%47.5733140.778.3939763998.30
64%47.5634470.808.9140554248.13
66%47.5536180.849.5641484557.96
68%47.5337730.8810.1742294847.80
70%47.5238870.9010.5542905017.75
80%47.4546411.0814.0546866676.96
90%47.3754691.2718.1050468576.38
100%47.2564191.4923.76545611235.72
MN6007 II
KV320
P21*6.3”40%24.6114960.355.55298813710.9580
42%24.5816700.396.53315216010.41
44%24.5717630.417.08323817410.13
46%24.5518660.437.6433311889.95
48%24.5319860.458.3234292049.73
50%24.5121110.489.1035252239.47
52%24.5022260.519.8436232419.24
54%24.4823430.5410.6137122609.02
56%24.4624680.5711.4638042808.81
58%24.4425980.5912.2738923008.67
60%24.4127230.6213.1839813228.46
62%24.3928440.6514.1140703448.27
64%24.3629660.6715.0241533668.11
66%24.1230440.6915.7642023808.01
68%24.0731590.7116.6242764007.90
70%24.0132690.7417.5643434227.75
80%23.9339180.8823.1647445547.07
90%23.8345851.0329.7751227096.46
100%23.7053971.2138.7055389175.88
P22*6.6”40%24.5817370.416.51290416010.8585
42%24.5518780.447.24301217810.56
44%24.5220800.498.48316420810.01
46%24.5121780.519.1132412239.76
48%24.4822970.549.8433292419.53
50%24.4624310.5710.7134212629.28
52%24.4425650.6011.5635072839.08
54%24.4126960.6312.4735933048.86
56%24.1928030.6513.2236513208.76
58%24.1729250.6814.1637343428.54
60%24.1730590.7215.2538203698.30
62%24.1131850.7516.2638963928.12
64%24.0633110.7717.2739714167.97
66%24.0934540.8118.4540574457.77
68%24.0135730.8319.5541274697.61
70%24.0137040.8620.6442034967.47
80%23.8043471.0126.7145476366.84
90%23.7250841.1934.3248858146.24
100%23.5758821.3744.19526210415.65
Внимание:Температура двигателя, который работает за 5 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

6007II俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.