T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN601-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV170 -2PCS/SET

$259.98

Доступный балл: 13000 Балл Подарочный балл: 259 Балл

• Сильная энергетика/долгий срок службы
• Хороший характер теплоотдачи
• Сопротивляемость высокой температуре / перегрузке
• Пылезащита/гидроизоляция/антикоррози
Параметр :
Число покупки :

$259.98

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

MN601-S-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ68.8*34.9mmУровень изоляции эмалированного проводаУровень H стойкости к высокой температуре 180℃
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
термостойким покрытиям при 150℃
Испытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Число плюса паза24N28PМетод центробежной теплоотдачиYES
Диаметр вала двигателяIN:6mm,OUT:6mmСтандарт динамического баланса ротора≤15Mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 626ZZСтандарт целого динамического
баланса двигателя
≤10Mg
Уровень магнитаСтойкость к высокой температуре 150℃Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45
Спецификация силикагелевого16AWG*150mm
Значение KV170Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6-12S
Холостой ток (20V)0.8AЭлектронный регуляторрекомендацииFLAME 60A 12S
Максимальный ток(180s)30AПропеллера рекомендации20-21"
Максимальная мощность(180s)1500WВес двигателя(с проводом)250g
Межфазноесопротивление115mΩВес упаковки820g(два двигателя
в упаковке)
Значение KV320Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6S
Холостой ток (17V)1.6AЭлектронный регуляторрекомендацииFLAME 70A 6S
Максимальный ток(180s)50AПропеллера рекомендации20-21"
Максимальная мощность(180s)1200WВес двигателя (с проводом)246g
Межфазное сопротивление39mΩВес упаковки815g(два двигателя
в упаковке)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерТочка
дросселя

Напряжение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Входная
мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
MN601S
KV170
T-MOTOR
P20*6
40%47.9614140.332.70327212910.9267.5
(температура
окружающей
среды:34.5℃)
42%47.9515300.363.00338914410.64
44%47.9416200.393.30350615810.24
46%47.9317360.413.60362417310.06
48%47.9218790.434.0037531929.80
50%47.9019570.464.3038512069.50
52%47.8921510.484.8039942309.36
54%47.8822580.515.2041212499.07
56%47.8523880.545.6042252688.91
58%47.8424590.555.8042282778.86
60%47.8225400.596.2043622968.57
62%47.8126830.616.7044813208.38
64%47.7928190.647.1045893398.31
66%47.7629480.667.5046903588.23
68%47.7431150.708.3047913967.86
70%47.7332770.728.9049234257.71
75%47.6735720.8010.1051444817.42
80%47.6239320.8811.7053955577.06
90%47.4847511.0715.4059017316.50
100%47.3458091.2720.7064829805.93
MN601S
KV170
T-MOTOR
P21*6.3
40%48.0016770.403.10327214911.2785
(температура
окружающей
среды:34.5℃)
42%47.9817740.423.50338916810.56
44%47.9719660.454.00350619210.25
46%47.9620620.494.30362420610.00
48%47.9421820.514.6037532219.89
50%47.9223070.545.1038512449.44
52%47.9124630.585.5039942649.35
54%47.8826240.616.0041212879.13
56%47.8627260.646.6042253168.63
58%47.8529120.697.1042283408.57
60%47.8230270.687.5043623598.44
62%47.8131650.738.0044813828.27
64%47.7833660.778.8045894208.01
66%47.7534850.809.3046904447.85
68%47.7336410.849.8047914687.78
70%47.7037990.8810.4049234967.66
75%47.6341860.9712.1051445767.26
80%47.5545931.0613.9053956616.95
90%47.3854121.2518.1059018586.31
100%47.2166051.4924.70648211665.66
MN601S
KV320
T-MOTOR
P20*6
40%23.909760.243.8027519110.7554.5
(температура
окружающей
среды:34.5℃)
42%23.8910580.254.20285010010.54
44%23.8711830.284.80299611510.33
46%23.8512750.305.20308812410.28
48%23.8313890.335.80323513810.05
50%23.8214920.356.4033761529.79
52%23.7916580.387.3035201749.55
54%23.7617570.407.8036181859.48
56%23.7318940.428.5036992029.39
58%23.7119720.449.0038292139.24
60%23.6921300.479.8039242329.17
62%23.6622030.5010.6040442518.78
64%23.6223070.5211.4041422698.57
66%23.5924430.5512.4042682938.35
68%23.5625870.5713.7043723238.01
70%23.5327310.6014.8045053487.84
75%23.4430400.6817.0047483987.63
80%23.3534180.7719.9050174657.36
90%23.1341910.9426.4055116116.86
100%22.9249041.0734.2059807846.26
MN601S
KV320
T-MOTOR
P21*6.3
40%23.8911940.304.50264410811.1176.2
(температура
окружающей
среды:34.5℃)
42%23.8712120.324.80277711510.58
44%23.8513490.355.50291513110.28
46%23.8314480.386.1030221459.96
48%23.8115990.416.8031651629.88
50%23.7816770.447.4032721769.53
52%23.7518710.478.4034202009.38
54%23.7120350.519.3035632219.23
56%23.6821230.5510.0036502378.97
58%23.6522540.5810.8037292558.82
60%23.6123510.6111.5038142728.66
62%23.5824500.6412.4039542928.38
64%23.5425930.6813.2040453118.34
66%23.5028200.7114.5041543418.28
68%23.4629870.7515.9042813738.01
70%23.4230770.7816.9043943967.77
75%23.3234900.8619.6046164577.64
80%23.2038780.9523.1048515367.24
90%22.9447251.1231.1053697136.62
100%22.7055101.2739.4057558946.16
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.
Аналитическая диаграмма

Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.