T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN7005 Antigravity Type 6-12S UAV Motor KV115

$219.99

Доступный балл: 11000 Балл Подарочный балл: 219 Балл

• Немецкий авиационный алюминиевой материал 7075
• Сверхлегкий вес 188 г.
• Термостойкий дугообразный магнит высокого характера
• Характер двигателя повышает на 5%
• Рекомендуется использовать при одноосном натяжении ниже 1.5 кг.
Параметр :
Число покупки :

$219.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

7005.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ79*21mmУровень изоляции эмалированного
провода
Уровень H стойкости к высокой температуре 180 ℃
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
высокотемпературному покрытию 180 ℃
Испытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Число плюса паза24N28PМетод центробежной
теплоотдачи
YES
Диаметр вала двигателяIN:15mmСтандарт динамического баланса
ротора
≤15mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6802ZZСтандарт целого динамического
баланса двигателя
≤10mg
Уровень магнитаУровень E стойкости к высокой температуре 150 ℃Размер упаковки144*114.5*35mm
Спецификация подвода60mm

Значение KV115Межфазное
сопротивление
288mΩ
Ток холостого хода
(18 В)
0.4AНоминальное рабочее
напряжение(Lipo)
6-12S
Максимальный ток
(180 с)
15AВес двигателя (с проводом)188g
Максимальная
мощность (180 с)
750WВес упаковки320g
Значение KV230Межфазное
сопротивление
71mΩ
Ток холостого хода
(18 В)
0.9AНоминальное рабочее
напряжение(Lipo)
6S
Максимальный ток
(180 с)
28AВес двигателя (с проводом)188g
Максимальная
мощность (180 с)
700WВес упаковки320g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
тип

Напряжение

(В)

ПропеллерТочка
дросселя

Натяже

ние

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток
(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Входная

мощность

(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN7005
KV115
48T-MOTOR

P24*7.2”

CF

40%13220.382.0219729713.6466
(температура
окружающей
среды:20℃)
42%14080.412.19203210513.4
44%15130.442.45214211712.89
46%16060.462.64220712612.7
48%17070.482.88228413812.4
50%18070.513.13236415012.05
52%19470.553.51246016811.6
54%20680.583.82254218311.3
56%21640.64.05260619411.16
58%22800.644.39269921010.87
60%23980.674.73277822610.6
62%25070.75.07285524310.33
64%26270.735.45292626010.08
66%27560.765.8229992789.91
68%28880.796.2630752999.65
70%30140.836.7131363209.4
75%33460.917.9033433778.87
80%36050.988.8334744218.56
90%42241.1411.2937585377.86
100%47831.3214.0740386697.15
MN7005
KV230
24T-MOTOR

P24*7.2”

CF

40%14070.394.40202310513.4464
(температура
окружающей
среды:21℃)
42%15010.424.79210411413.17
44%15920.435.18216512312.92
46%16980.465.71226613612.51
48%18370.496.43234715212.04
50%19510.527.04245616711.68
52%20630.547.65253118111.39
54%21530.578.18259619411.11
56%22610.68.83268420910.83
58%23780.639.53276222510.56
60%24910.6510.23283524110.31
62%26050.6910.96290625910.07
64%27080.7211.6029672739.9
66%28410.7512.6430502979.55
68%29480.7813.5031203179.29
70%30600.8114.3131823369.1
75%33440.8916.5333353878.64
80%36320.9618.7934794388.28
90%41841.1223.7737635517.59
100%46911.2829.1540166706.99
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Аналитическая диаграмма

Список упаковки

7005俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.