T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN701-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV135 -2PCS/SET

$439.98

Доступный балл: 22000 Балл Подарочный балл: 439 Балл

• Сильная энергетика/долгий срок службы
• Хороший характер теплоотдачи
• Сопротивляемость высокой температуре / перегрузке
• Пылезащита/гидроизоляция/антикоррози
Параметр :
Число покупки :

$439.98

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж


MN701-S-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ79.2*37.4mmУровень изоляции эмалированного проводаУровень C стойкости к высокой температуре 220℃
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
термостойким покрытиям при 180℃
Испытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Число плюса паза24N28PМетод центробежной теплоотдачиYES
Диаметр вала двигателяIN:8mm,OUT:8mmСтандарт динамического баланса ротора≤15Mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 626ZZСтандарт целого динамического
баланса двигателя
≤10Mg
Уровень магнитаСтойкость к высокой температуре 150℃Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45
Спецификация силикагелевого14AWG*150mm
Значение KV135Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6-12S
Холостой ток (22V)0.9AЭлектронный регуляторрекомендацииFLAME 60A 12S
FLAME 80A 12S V2.0
Максимальный ток(180s)42AПропеллера
рекомендации
24-26"
Максимальнаямощность(180s)1900WВес двигателя(с проводом)350g
Межфазноесопротивление94mΩВес упаковки1050g(два двигателя
в упаковке)
Значение KV280Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6S
Холостой ток (22V)2.0AЭлектронный регуляторрекомендацииFLAME 70A 6S
FLAME 100A 6S
Максимальный ток(180s)65AПропеллера
рекомендации
24-26"
Максимальнаямощность(180s)1600WВес двигателя(с проводом)355g
Межфазноесопротивление23mΩВес упаковки1068g(два двигателя
в упаковке)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерТочка
дросселя

Напряжение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Входная
мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
MN701S
KV135
T-MOTOR
P24*7.2
40%47.8718750.603.30248715811.8770
(температура
окружающей
среды:34.5℃)
42%47.8519760.653.60256017211.47
44%47.8422200.704.20269220111.05
46%47.8223800.744.60277322010.82
48%47.8024770.804.90285323410.58
50%47.7926920.855.50297226310.24
52%47.7628120.906.0030582879.81
54%47.7431550.957.1032023399.31
56%47.7332391.007.4032733539.17
58%47.7033871.078.0034693828.88
60%47.6836251.138.8034564208.64
62%47.6638011.189.4035174488.48
64%47.6339341.2410.0036004768.26
66%47.6141651.2910.8036875148.10
68%47.5844031.3411.6037555527.98
70%47.5546281.4312.4038565907.85
75%47.4850471.5414.2040246747.49
80%47.3955611.7016.3042217727.20
90%47.2265152.0021.1045469966.54
100%47.0380112.3128.60498113455.96
MN701S
KV135
T-MOTOR
G26*8.5
40%47.7827740.985.10238024411.38HOT
(температура
окружающей
среды:34.5℃)
42%47.7630671.045.70248427211.27
44%47.7432121.106.50256831010.35
46%47.7133781.166.90264332910.26
48%47.6935461.247.5027073589.91
50%47.6738371.308.3028123969.70
52%47.6440941.389.2029034389.34
54%47.6142791.469.8029624679.17
56%47.5844941.5310.6030375048.91
58%47.5349431.6312.2031725808.52
60%47.5050021.7112.6032125998.36
62%47.4752301.7713.5032856418.16
64%47.4454701.8314.5033626887.95
66%47.4156371.8915.5034467357.67
68%47.3758241.9616.4035167777.50
70%47.3360112.0417.4036178247.30
75%47.2466132.2120.1037309506.96
80%47.1371942.3922.90386910796.67
90%46.8983212.7229.60416413886.00
100%46.6497332.9839.50446818425.28
MN701S
KV280
T-MOTOR
P24*7.2
40%23.8215110.506.00226214310.5758
(температура
окружающей
среды:34.5℃)
42%23.7916840.556.80238216210.41
44%23.7518100.597.40247617610.30
46%23.7220220.658.7025922069.80
48%23.6822520.719.8027542329.70
50%23.6324830.7711.4028802699.22
52%23.5826480.8312.6030042978.91
54%23.5428810.8914.0030963308.74
56%23.5030770.9415.3031933608.56
58%23.4532680.9916.6032603898.40
60%23.4334661.0218.2033124268.13
62%23.3636691.1019.6034634588.01
64%23.3138621.1621.2035554947.82
66%23.2540871.2322.8036385307.71
68%23.1942471.2924.4037245667.51
70%23.1444901.3527.1038206277.16
75%22.9949631.4930.8040047087.01
80%22.8553981.6135.3042068076.69
90%22.4666021.9248.10460410806.11
100%22.1076182.1760.60493513395.69
MN701S
KV280
T-MOTOR
G26*8.5
40%23.5521890.668.70216120510.68HOT
(температура
окружающей
среды:34.5℃)
42%23.5023510.739.80223623010.21
44%23.4626030.8111.10233626010.00
46%23.4128540.8812.4024332909.83
48%23.3331000.9714.0025363279.49
50%23.2733761.0315.9026423709.12
52%23.2136751.0917.6027574099.00
54%23.1338791.1619.5028354518.60
56%23.0541441.2421.4029234938.40
58%22.9744411.3023.8030245478.12
60%22.9046121.3725.3030895797.96
62%22.8148311.4427.7031646327.65
64%22.7251801.5130.4032656917.50
66%22.6553551.5832.0033227257.39
68%22.5855551.6434.1033917707.21
70%22.5057821.7436.3034578177.08
75%22.2463901.9243.0036349566.68
80%22.0568602.0848.80377310766.38
90%21.5880052.4063.70407613755.82
100%21.1190402.6680.60433317015.31
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.
Аналитическая диаграмма

Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.