T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN801-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV150

$249.99

Доступный балл: 12000 Балл Подарочный балл: 249 Балл

• Большая нагрузка, разработка для VTOL
• Сверхдлинный срок службы
• Хороший характер теплоотдачи
• Сопротивляемость высокой температуре / перегрузке
• Пылезащита/гидроизоляция/антикоррозия
Параметр :
Число покупки :

$249.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж


MN801-S-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ89*39.4mmУровень изоляции эмалированного проводаУровень C стойкости к высокой температуре 220℃
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
термостойким покрытиям при 150℃
Испытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Число плюса паза24N28PМетод центробежной теплоотдачиYES
Диаметр вала двигателяIN:8mm,OUT:8mmСтандарт динамического баланса ротора≤15Mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901ZZСтандарт целого динамического
баланса двигателя
≤10Mg
Уровень магнитаСтойкость к высокой температуре 180℃Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45
Спецификация силикагелевого14AWG*150mm
Значение KV120Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6-12S
Холостой ток (18V)1.1AЭлектронный регулятор рекомендацииFLAME 60A 12S
Максимальный ток(180s)45AПропеллера
рекомендации
28-29"
Максимальная мощность(180s)2200WВес двигателя(с проводом)470g
Межфазноесопротивление80mΩВес упаковки600g
Значение KV150Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6-12S
Холостой ток (15V)1.4AЭлектронный регулятор рекомендацииFLAME 60A 12S
FLAME 80A 12S V2.0
Максимальный ток(180s)60AПропеллера
рекомендации
26-27"
Максимальнаямощность(180s)2800WВес двигателя(с проводом)480g
Межфазноесопротивление50mΩВес упаковки600g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерТочка
дросселя

Напряжение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Входная
мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
MN801S
KV120
T-MOTOR
G28*9.2
40%47.8130830.855.42193025911.9078.5
(температура
окружающей
среды:0℃)
42%47.8132590.915.84198427911.67
44%47.8335060.986.45207630911.36
46%47.8337241.047.05217433711.04
48%47.8439851.117.74226437010.76
50%47.8442471.198.48235640610.47
52%47.8244771.289.12243243610.26
54%47.8247461.359.91251247410.01
56%47.8250101.4310.7425975149.75
58%47.8252991.5111.6226765569.53
60%47.8255661.5812.4727755969.33
62%47.8358161.6613.3628576399.10
64%47.8360851.7414.3029426848.89
66%47.8563291.8115.2430207298.68
68%47.8567691.9416.9031388098.37
70%47.8070592.0317.9232048578.24
75%47.7977212.2420.6333969867.83
80%47.8084022.4523.59356711287.45
90%47.8199242.9030.65390314656.77
100%47.83104723.4440.28427719275.43
MN801S
KV120
T-MOTOR
G29*9.5
40%47.9136621.256.14190029412.44109.5
(температура
окружающей
среды:0℃)
42%47.9138801.316.67195632012.13
44%47.9141541.407.35205435211.79
46%47.9143971.488.05213038611.39
48%47.9146941.578.79220842111.15
50%47.9249761.669.61229346010.81
52%47.9152841.7510.48237650210.52
54%47.9155571.8411.27245154010.30
56%47.9358911.9412.23253058610.04
58%47.9362472.0513.3326106399.78
60%47.9365962.1514.3626846889.58
62%47.9369302.2615.4627777419.35
64%47.9372052.3516.5428547939.09
66%47.9375152.4517.6429308458.89
68%47.9377962.5518.7731088998.67
70%47.9382772.7020.7231789938.33
75%47.9291082.9423.77337211397.99
80%47.9297933.1927.35343713107.47
90%47.92104263.7337.77377418105.76
100%47.92116834.1648.79404523384.99
MN801S
KV150
T-MOTOR
G26*8.5
40%47.9135090.837.03261633710.4186.5
(температура
окружающей
среды:0℃)
42%47.9137350.907.72270237010.10
44%47.9140280.988.5428264099.84
46%47.9143171.059.3929284509.59
48%47.9046041.1310.2830704929.34
50%47.9250571.2711.9131745718.86
52%47.9052751.3312.6433026068.71
54%47.9055741.4213.7634386598.45
56%47.9158781.5114.7935847098.29
58%47.9062191.5915.8836977618.17
60%47.9063831.6917.0737988177.81
62%47.9167701.7818.2939128767.73
64%47.9170331.8619.4040299297.57
66%47.9073601.9520.7641489947.40
68%47.9077102.0422.09427810587.28
70%47.9080052.1323.45436911237.12
75%47.8987542.3527.02449612946.76
80%47.8596042.5930.86452514766.50
90%47.79107243.1040.20480619215.58
100%47.76120763.7557.34524727384.41
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.
Аналитическая диаграмма

Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.