T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN805-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV170

$269.99

Доступный балл: 13000 Балл Подарочный балл: 269 Балл

• Большая нагрузка, разработка для VTOL
• Сверхдлинный срок службы
• Хороший характер теплоотдачи
• Сопротивляемость высокой температуре / перегрузке
• Пылезащита/гидроизоляция/антикоррозия
Параметр :
Число покупки :

$269.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

MN805-S-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ89*44.4mmУровень изоляции эмалированного проводаУровень C стойкости к высокой температуре 220℃
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
термостойким покрытиям при 150℃
Испытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Число плюса паза24N28PМетод центробежной теплоотдачиYES
Диаметр вала двигателяIN:12mm,OUT:8mmСтандарт динамического баланса ротора≤15Mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901ZZСтандарт целого динамического
баланса двигателя
≤10Mg
Уровень магнитаСтойкость к высокой температуре 180℃Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45
Спецификация силикагелевого14AWG*150mm
Значение KV120Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6-12S
Холостой ток (18V)1.6AЭлектронный регуляторрекомендацииFLAME 80A 12S V2.0
Максимальный ток(180s)65AПропеллера рекомендации30-32"
Максимальная мощность(180s)3200WВес двигателя(с проводом)620g
Межфазное сопротивление48mΩВес упаковки750g
Значение KV150Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6-12S
Холостой ток (15V)2.2AЭлектронный регуляторрекомендацииFLAME 80A 12S V2.0
FLAME 100A 14S
Максимальный ток(180s)75AПропеллерарекомендации28-29"
Максимальнаямощность(180s)3600WВес двигателя(с проводом)625g
Межфазноесопротивление32mΩВес упаковки750g
Значение KV170Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6-12S
Холостой ток (15V)2.6AЭлектронный регуляторрекомендацииFLAME 100A 14S
Максимальный ток(180s)83AПропеллерарекомендации26-27"
Максимальнаямощность(180s)4000WВес двигателя(с проводом)625g
Межфазноесопротивление28mΩВес упаковки750g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерТочка
дросселя

Напряжение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Входная
мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
MN805S
KV120
T-MOTOR
G30*10.5
40%47.9933211.056.28182830111.0386.3
(температура
окружающей
среды:0℃)
42%47.9837271.157.39194235510.51
44%48.0040371.298.26203039610.19
46%47.9743991.419.2921234469.88
48%47.9847101.5110.2522004929.58
50%47.9750271.6211.2522795409.32
52%48.0053211.7112.2323465879.08
54%48.0056931.8213.4624236468.82
56%47.9960711.9514.7525007088.59
58%47.9763412.0415.7525597568.40
60%47.9666852.1416.9726188148.22
62%47.9570252.2518.3226888788.00
64%47.9674722.3920.0227799607.79
66%47.9878872.5621.77287210447.56
68%47.9782952.6823.46294111257.38
70%47.9787402.8225.22301712097.23
75%47.9596933.2230.62321014686.60
80%47.93104853.6036.31340517406.02
90%47.90121294.3949.00374423475.17
100%47.89143005.2264.69407030984.62
MN805S
KV150
T-MOTOR
G28*9.2
40%47.9237581.127.55234836210.3996.3
(температура
окружающей
среды:0℃)
42%47.9439481.188.17241939110.08
44%47.9642751.279.0825184369.82
46%47.9645671.379.9626004789.56
48%48.0048821.4510.9026875239.33
50%47.9751821.5511.8727685709.10
52%47.9555821.6613.1028626288.89
54%47.9861301.8114.7929847108.63
56%47.9565861.9816.4630887898.34
58%47.9171372.1318.2332248738.17
60%47.9175872.2519.8033179497.99
62%47.9180402.3921.59342010347.77
64%47.9385472.5523.47351611257.59
66%47.9390932.7025.68362212307.39
68%47.9294812.8427.61370713237.16
70%47.9299182.9929.71378314246.97
75%47.92107313.3635.56402317046.30
80%47.92115283.7942.37422820305.68
90%47.90137784.6357.81463327694.97
100%47.80160285.4275.17501335934.46
MN805S
KV170
T-MOTOR
G26*8.5
40%48.0436080.957.8326693769.5887.5
(температура
окружающей
среды:0℃)
42%48.0438601.028.6327644159.30
44%48.0542021.119.6428714639.07
46%48.0545181.1910.6629725128.82
48%48.0449001.3111.9031125728.57
50%48.0451981.4113.0632206278.28
52%47.9956971.5514.7033597058.07
54%47.9861741.6816.3434877847.87
56%47.9966911.8418.3636358817.59
58%47.9770831.9719.9937439597.38
60%47.9675412.1021.78384610457.21
62%47.9680232.2423.77396911407.04
64%47.9685632.3825.84407912396.91
66%47.9590852.5428.15419813506.73
68%47.9494802.6930.78432514756.43
70%47.9498712.8232.73441415696.29
75%47.91107243.1639.06466118715.73
80%47.93115903.5245.76490321935.28
90%47.88135424.3061.64534229514.59
100%47.84159935.0780.37575838454.16
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.
Аналитическая диаграмма

Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.