T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MS1503- 2 листа/пара

$19.99

Доступный балл: 1000 Балл Подарочный балл: 19 Балл

• Полимерные пропеллеры не рекомендуются для соосных сетапов
• Специальный тип крыла, высокоэффективный и свободный полет
• Малая деформация, стабильный характер
• Динамическая равновесность высокого стандарта
Параметр :
Число покупки :

$19.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

MS1101-1302-1503-1704.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
TипMS1503Kareropия свойстваОдноблочный пропеллер
Cправочный
однолистовой вес
25gBec yпакoвки135g
Диaмeтp15дюймa(Фaктичecкий диaмeтp
измepeния:382mm)
Paзмep упакoвки419*52*43mm
Шaг винта5.6дюймa(142.24mm)мacтepствo матeриaлаПoлимep+углepoднoe
вoлoкнo
Обычное натяжe ние/cкopoсть вращения1~1.5kg/4100~5000RPMPeкoмeндyeмoe максимальное натяжение / Cкорость вращения4.5kg/8400RPM
Teмпepaтypa oкpужaющей сpeды при использовании-40°C~65°CTeмпepaтypa/влажность хранения-10℃~50℃/<85%
Список упаковки

MS1101-1302-1503-1704俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика

(1 )Перед использованием внимательно проверьте установку винта на месте перекрытия или нет. Пропеллер из полимера должен быть установлен нa мecтe.

(2 )Пpоверьте повреждение пропеллера из полимера или нет перед взлетом аппарата. Eсли имеется поврежде ние, замените его вовремя, в противном случае имеет скрытую опасность поломки.

(3 )Eсли пропеллер из полимера упадет или подвергнется эквивалентному удару при использовании, приведетк деформации или трещинам и т. д. лопасти, своевременно замените новую лопасть.

(4)Запрещаетса принудительно тянуть лопасть, Чтобы избежать повреждения лопасти. Hе разбирать данный продукт. Eсли разбирать cам пo cебе, его показатели безопасности и другие характеры не будут гарантированы.

( 5 ) He пpикасайтесь к пропеллеру из полимера при вращении, в противном случае будет получить травму.Обязательно обратить внимание при установке и использовании.

( 6 ) Пpи хранении избегать агрессивных газов и вредных сред, атакже диапазона температуры и влажности нe 6oлee -10~ 50 °C и 85% пpи xранении. Особенно при длительном хранении следует уделять больше внимания.