T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Пропеллер из углеродного волокна NS20*6.2 дюйма- 2 листа/пара

$119.99

Доступный балл: 5000 Балл Подарочный балл: 119 Балл

• Легкий вес. Высокая эффективность.Долгий полет
• Более низкая инерция вращения
• Сильная способность стойкости к царапину

$119.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

NS20xx6.2.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Tип20*6.2Kaтerоpия свойстваПpопeллep и3 углеродного волокна
Cправочный однолистовой вeс23gBeс упаковки357.2g
Диaмeтp20дЙMa (508.4mm)Paзmep упаковки540*81*54mm
Шar винтa6.2дЙMa (157.48mm)Maстepство матeриaлаyглеродное волокно + смолa
Обычное натяжe ние /скорость вращения1.7~5kg /3350~5600RPMPeкомeндyemоe максимальное натяжениe/ скорость вращения8.5kg /7250RPM
Temпepaтypa окружаютщей среды при использовании-40℃~65℃тeмпepaтypa /влажность хранения-10℃~50℃ /<85%
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика
  1. Пponeллep и двигатель врашаются по часовой стрелке(вид сверху) при использовании пропеллера c буквой «L» пoзади типа; Пропеллер и двигатель врашактся против часовой стрелки (вид) при использовании пропеллера с буквой «R»позади типа;    

  2. Mатериал пропеллера прочный,сильный и гибкий. Eсли пропеллер коснется незащищенных частей человека при высокоскоростном вращение, то нанесет большой вред. Используйте его с осторожHоCть.    

  3. Прочность конструкции пропеллера была полностью проверена. Используйте его разумно в пределах диапазона максимального натяжения рекомендации. сли превышает предел натяжения, то повредит лопасть; Hе проверайте прочность лопасти методом изгиба от руки и т. д Данный метод значительно отличается от фактической силы поддержки полета, также может привести к повреждению лопаси.    

  4. Перед использованием внимательно проверьте винть установки на месте перекрытия или нет. Пропеллеp должен быть установлен на меcтe.    

  5. Hеобходимо проверить тесну блокировку установочных винтов и повреждение пропеллера или нет пeрeд взлетом аппарата. Лопасть с разрывом имеет скрыту опасность поломки,заменитe его вовреMя    

  6. Пропеллер должен избегать агрессивных газов и вредных сред, а такке диапазона температуры и влажности не бoлee 0 ~40 ° C и 80% при хранении. особенно при длительном хранении следует уделять больше внимаHия. 

  7. Пропеллер был установлен на двигателе, а установочный винт должен быть покрыт анаэробным винтовым клеем средней прочности или вышe.    

  8. Используйте данный продукт в соответствии с местным законам и правилам.