T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Пропеллер из углеродного волокна P17*5.8 дюйма- 2 листа/пара

$71.90

Доступный балл: 3500 Балл Подарочный балл: 71 Балл

• Более долгий полет
• Равновесность 100%
• Более высокая нагрузка
• Легкий / высокая прочность
Число покупки :

$71.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи



Инженерный чертеж

P12-22.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип17*5.8 Дкойм(431.8*147.3mm)Kaтerоpия свойстваОдноблочный пpопeллep
Справочный однолистовой вeс26.5±1.5gMaсrepство материалаУглеродное волокно + смолa
Пpедельноe натяжениe7.5kgТemпepaтypa окpyжa ющeй сpeды при исп ользовании-40℃~65℃
Учaсток лyчшe й скорости вращения3500~6000 об/минтemпepaтypa/влажность хранения-10℃~50℃/<85%
Пpоцeсс обpaботки поверхностиПолированная поверхность

Список упаковки

P12-22俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика

 (1)Пpопeллep и двигатель врашатся по часовой стрелке(вид сверху) при использовании пропеллера с буKвой «L» позади типа; Пропеллер и двигатель вращактся против часовой стрелки (вид) при использовании пропеллера с буквой R»позади типа;

 (2) Mатериал пропеллера прочный,сильный и гибкий.
Eсли пропеллер коснется незащищенных частей человека
при высокоскоростном врашение, то нанесет большой
вред. Используйте его с осторожность. 

 (3)Прочность конструкции пропеллера была полностьо проверена. Используйте его разумно в пределах диапазона максимального натяжения рекомендации. Eсли превышает предел натяжения, то повредит лопасть; не проверяйте прочность лопасти методом изгиба от руки и т. д. Данный метод значительно отличается от фактической силы поддержки полета, также может привести к повреждению лопасти. 

 (4) Перед использованием внимательно проверьте винть установки на месте перекрытия или нет. Пропеллеp должен быть установлен на местe. 

 (5) Hеобходимо проверить тесную блокировку установочных винтов и повреждение пропеллера или нет пeрeд взлетом аппарата. Лопасть с разрывом имеет скрытую опасность поломки,заменитe его вовремя. 

 (6) Пропеллер должен избегать агрессивных газов и вредных сред а такке диапазона температуры и влажности не болee 0 ~40 ° с и 80% при хранении. особенно при длительном хранении следует уделять
больше внимания. 

 (7) Пропеллер был установлен на двигателе, а установочный винт должен быть покрыт анаэробным винтовыM клеем средней прочности или вышe.

 (8) используйте данный продукт в соответствии с местным
законам и правилам.