T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Пропеллер из углеродного волокна P29*8.7 дюйма- 2 листа/пара

$259.90

Доступный балл: 13000 Балл Подарочный балл: 259 Балл

• Более долгий полет
• Равновесность 100%
• Более высокая нагрузка
• Легкий / высокая прочность
Число покупки :

$259.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи



Инженерный чертеж

P24-30.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип29*8.7 Дкойм(736.6*221mm)Kaтerоpия свойстваОдноблочный пpопeллep
Справочный однолистовой вeс92gMaсrepство материалаУглеродное волокно + смолa
Пpедельноe натяжениe25kgТemпepaтypa окpyжa ющeй сpeды при исп ользовании-40℃~65℃
Учaсток лyчшe й скорости вращения1400~3600 об/минтemпepaтypa/влажность хранения-10℃~50℃/<85%
Пpоцeсс обpaботки поверхностиПолированная поверхность

Список упаковки

P26-30俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика

 (1)Пpопeллep и двигатель врашатся по часовой стрелке(вид сверху) при использовании пропеллера с буKвой «L» позади типа; Пропеллер и двигатель вращактся против часовой стрелки (вид) при использовании пропеллера с буквой R»позади типа;

 (2) Mатериал пропеллера прочный,сильный и гибкий.
Eсли пропеллер коснется незащищенных частей человека
при высокоскоростном врашение, то нанесет большой
вред. Используйте его с осторожность. 

 (3)Прочность конструкции пропеллера была полностьо проверена. Используйте его разумно в пределах диапазона максимального натяжения рекомендации. Eсли превышает предел натяжения, то повредит лопасть; не проверяйте прочность лопасти методом изгиба от руки и т. д. Данный метод значительно отличается от фактической силы поддержки полета, также может привести к повреждению лопасти. 

 (4) Перед использованием внимательно проверьте винть установки на месте перекрытия или нет. Пропеллеp должен быть установлен на местe. 

 (5) Hеобходимо проверить тесную блокировку установочных винтов и повреждение пропеллера или нет пeрeд взлетом аппарата. Лопасть с разрывом имеет скрытую опасность поломки,заменитe его вовремя. 

 (6) Пропеллер должен избегать агрессивных газов и вредных сред а такке диапазона температуры и влажности не болee 0 ~40 ° с и 80% при хранении. особенно при длительном хранении следует уделять
больше внимания. 

 (7) Пропеллер был установлен на двигателе, а установочный винт должен быть покрыт анаэробным винтовыM клеем средней прочности или вышe.

 (8) используйте данный продукт в соответствии с местным
законам и правилам.