T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

T13*6.5 3D

$5.99

Доступный балл: 300 Балл Подарочный балл: 5 Балл

Число покупки :

$5.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

13.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
тип13*6.5Категория
свойства
рованного крыла
Справочный
однолистовой вес
23.7gВес упаковки103.1g
Диаметр13дюйма(330.1mm)Размер
упаковки
361*56*19.7mm
Шаг винта6.5дюйма(165mm)Мастерство
материала
Полимер+углеродное
волокно
скорость вращения16000RPMТемпература
/влажность
хранения
-10℃~50℃/<85%