T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

T16*8

$8.99

Доступный балл: 9 Балл Подарочный балл: 8 Балл

Число покупки :

$8.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

16工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
типT16*8Категория
свойства
рованного крыла
Справочный
однолистовой вес
40.2gВес упаковки185g
Диаметр16дюйма(406.4mm)Размер
упаковки
361*56*19.7mm
Шаг винта8дюйма(203.2mm)Мастерство
материала
Полимер
скорость вращения16000RPMТемпература
/влажность
хранения
-10℃~50℃/<85%