T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

TF16*8 Glider&UAV

$10.90

Доступный балл: 500 Балл Подарочный балл: 10 Балл

• Сочетание с двигателем и электрическим регулятором с фиксированными крылами T-MOTOR.
• Тип пропеллера 15 * 8,сочетание с двигателем AT3530-4120 +электрическим регулятором 60-80A.
• Тип пропеллера 16 * 8, сочетание с двигателем AT4120-4130 +электрическим регулятором 80-100A.
Пропеллер :
  • Обтекатель
  • 16*8 Пропеллер+Обтекатель
  • 16*8 Пропеллер
Число покупки :

$10.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
типT16X8КатегориясвойстваСкладной пропеллер
фикси рованного крыла
Справочный
однолистовой вес
13gВес упаковки122g
Диаметр16дюйма(406.4mm)Размер упаковки232*93*48mm
Шаг винта8дюйма(203.2mm)Мастерство
материала
Полимер+углеродное
волокно
Обычное натяже
ние / скорость
вращения
2.2~5.4kg/5300~8000RPM

Рекомендуемое

максимальное натяжение/

скорость вращения

6.3kg/8600RPM
Температура
окружающей
среды при
использовании
-40℃~65℃Температура
/влажность
хранения
-10℃~50℃/<85%
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.
Профилактика

(1)Перед использованием внимательно проверьте установку винта на месте перекрытия или нет. Пропеллер из полимера должен быть установлен на месте.

(2)Проверьте повреждение пропеллера из полимера или нет перед взлетом аппарата. Если имеется поврежде ние, замените его вовремя, в противном случае имеет скрытую опасность поломки.

(3)Если пропеллер из полимера упадет или подвергнется эквивалентному удару при использовании, приведет к деформации или трещинам и т. д. лопасти, своевременно замените новую лопасть.

(4) Запрещается принудительно тянуть лопасть, чтобы избежать повреждения лопасти. Не разбирать данный продукт. Если разбирать сам по себе, его показатели безопасности и другие характеры не будут гарантированы.

(5)Не прикасайтесь к пропеллеру из полимера при вращении, в противном случае будет получить травму.Обязательно обратить внимание при установке и использовании.

(6)При хранении избегать агрессивных газов и вредных сред,  а также диапазона температуры и влажности не более -10~50 ° C и  85% при хранении. Особенно при длительном хранении следует уделять больше внимания.