Основные параметры Экспорт в Excel
| тип | THUNDER 200A 24S | Непрерывныйток | 100A (Теплоотведение) |
| Вес(с проводом) | 620g | Мгновенныйток | 220A (3s/Теплоотведение) |
Габарит электронного регулятора | 154.9*69.6*36.1mm(без учета проводов) | Выжидательное рассеяние мощности | ≤50mA |
Уровень пылезащиты, гидроизоляции | IP54 | Рабочая температура | -20℃~65℃ |
Напряжение поддержки | 12~24S | Управляющийсигнал | PWM/CAN |
| Провод | Силиконовый черно-красный провод 8AWG 150мм | Диапазон ШИМсигнала газа | Возможна калибровка |
Провод двигателя | Силиконовый черный провод 10AWG 150мм | УровеньШИМ | 3.3~5V |
Сигнальная линия | Экранированный кабель — черный — 0D4.2-5C — 500 мм — JP-3P*2 — черный/белый — зеленый/желтый/серый | Частота ШИМ | 50~400HZ |
|
| Канал обратнойсвязи | CAN |