Инженерный чертеж

Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.




| тип | 12*6 CW&CCW BLACK | Категори | рованного крыла |
| Справочныйоднолистовой вес | 18.3g | Вес упаковки | 116.5g |
| Диаметр | 12дюйма(304.8mm) | Размер упаковки | 361*56*19.7mm |
| Шаг винта | 6дюйма(152mm) | Мастерство материала | Полимер+углеродное волокно |
| скорость вращения | 20000RPM | Температура/влажность хранения | -10℃~50℃/<85% |