После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.
Бесщёточный двигатель T-Motor U5 v2 серии Power с KV400 — рекомендуется использовать с аккумулятором 6S, пропеллерами диаметром 14–16 дюймов и регулятором скорости Flame 60A. Водо- и пылезащитное исполнение обеспечивает максимальную надёжность и длительный срок службы. Двигатели серии U проходят испытания по военным стандартам и обеспечивают плавную, тихую и высокоэффективную работу.
Двигатель U5 оснащён специальной конструкцией для ускоренного воздушного потока. Он охлаждается в 2,5 раза быстрее аналогов. Шесть отверстий, расположенных под углом вверх, придают двигателю водо- и пескостойкие свойства. Используется высококачественный эмалированный провод: импортная бескислородная медная обмотка, выдерживающая температуру до 180 °C, что повышает устойчивость к коротким замыканиям.
Уникальная конструкция боковых отверстий: обеспечивает быстрый воздушный поток. Двигатель охлаждается в 2,5 раза быстрее других. Шесть отверстий, наклонённых вверх, придают двигателю водо- и пескостойкость.
Нестандартный вал: для установки статора и ротора используется специальный винт, предотвращающий ослабление стопорного кольца.
Высококачественный эмалированный провод: применяется импортная бескислородная медная обмотка, выдерживающая температуру до 180 °C, что повышает устойчивость к коротким замыканиям.
Точная намотка из высококачественной электротехнической стали: точная намотка обеспечивает плотное прилегание обмотки к пазам. Это снижает потери в меди и повышает её эффективность использования. Современная электротехническая сталь толщиной 0,2 мм уменьшает нагрев и вихревые токи, повышая КПД двигателя.
Увеличенные подшипники — сниженный уровень шума: применение импортных немецких подшипников увеличивает срок службы более чем до 1600 часов безотказной работы. Немецкие подшипники обеспечивают более плавную, долговечную и тихую работу двигателя.
Аэрофотосъёмка, киносъёмка, доставка и сельскохозяйственные приложения.
1 шт. двигатель T-MOTOR U5
1 шт. набор крепежа










| Сопротивление | 116mΩ | Плюс паза | 12N14P |
| Диаметр вала | 5mm | Размер двигателя | Φ42.5×37.5mm |
| Номер провода | 16# | Длина провода | 600mm |
| Вес двигателя (с проводом) | 195g | Вес двигателя (без провода) | 156g |
| Литиевая батарея поддержки | 3-8S | Холостой ток | 0.3A |
| Максимальная длительная мощность (Вт) | 120W | Максимальный ток | 30A |
| Номер | Напря жение | Пропел лер | Дроссель | Ток | Мощно сть (Вт) | Натяже ние | Скорос ть враще ния | Эффек т силы | Темпер атура двигате ля (℃) |
U5 KV400 | 22.2 | T-MOTOR | 50% | 3.4 | 75.48 | 800 | 4300 | 10.60 | 45 |
| 65% | 6.3 | 139.86 | 1200 | 5400 | 8.58 | ||||
| 75% | 8.5 | 188.70 | 1500 | 5900 | 7.95 | ||||
| 85% | 11.4 | 253.08 | 1820 | 6500 | 7.19 | ||||
| 100% | 13.7 | 304.14 | 2030 | 6950 | 6.67 | ||||
T-MOTOR | 50% | 4.3 | 95.46 | 990 | 4200 | 10.37 | 50 | ||
| 65% | 7.9 | 175.38 | 1490 | 5200 | 8.50 | ||||
| 75% | 11.6 | 257.52 | 1900 | 5700 | 7.38 | ||||
| 85% | 14.5 | 321.90 | 2220 | 6200 | 6.90 | ||||
| 100% | 17.2 | 381.84 | 2480 | 6500 | 6.49 | ||||
T-MOTOR | 50% | 5.2 | 115.44 | 1200 | 4050 | 10.40 | 59 | ||
| 65% | 9.4 | 208.68 | 1750 | 4850 | 8.39 | ||||
| 75% | 13 | 288.60 | 2120 | 5400 | 7.35 | ||||
| 85% | 16.9 | 375.18 | 2650 | 5850 | 7.06 | ||||
| 100% | 20 | 444.00 | 2850 | 6250 | 6.42 | ||||
| Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%. | |||||||||