T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U11Ⅱ Power Type UAV Motor KV120

$349.90

Verfügbare Bonuspunkte: 17000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 349 Bonuspunkte

• Optimierte Struktur, mehr Ausdauer
• Industrielle Anwendung von professionellen Schwerlasten
• 1000 Stunden Lebensdauer
KV :
  • KV120
Kaufmenge Anzahl :

$349.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

U11Ⅱ.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
KV-Wert120Motorgewicht (inkl. Draht)772g
MotorgrößeΦ79.5*51.6 mmInterphase-Innenwiderstand80±5mΩ
Spezifikation des
Anschlusskabels
14#Silikondraht
1250mm
Schlitzpolstruktur12N14P
Wellendurchmesser15mmNennbetriebsspannung (Lipo)12S
Leerlaufstrom (18V)1.5AMaximalstrom (180s)57.3A
Maximale Dauerleistung (W)612W
Test-Parameter In Excel exportieren
Modell

Spannung

(V)

Propeller

Gaspeda

drücken

Zugkraft

(g)

Dreh

moment

(N * m)

Strom

(A)

Drehzahl

(U / min)

Eingangsleistung

(W)

Kraft

wirkung

(g / W)

Motor
temperatur
(℃)
U11-Ⅱ
KV120
48T-MOTOR

26*8.5”

CF

40%23570.714.25197820611.4585
(Umgebungs
temperatur:
19℃)
42%26130.784.91209523810.97
44%28820.855.62221427210.58
46%31270.936.33231230710.19
48%33590.986.9924013389.92
50%35951.097.7125133749.61
52%38331.158.4726084119.33
54%41341.259.4127154569.06
56%44221.3110.3528185028.81
58%46791.4211.2629145468.56
60%49311.4912.3930236018.21
62%53611.6213.6931236648.07
64%56831.7214.9732457277.82
66%60771.8116.2333447877.71
68%63401.9217.6134408557.42
70%6692218.8835399167.3
75%75032.2822.66376811006.82
80%84752.5826.98398813106.47
90%101723.1436.82442517885.68
100%121143.7848.83481823705.11
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 5 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
U11-Ⅱ
KV120
48T-MOTOR

27*8.8”

CF

40%25610.814.63196322411.41120
(Umgebungs
temperatur:
19℃)
42%28050.895.30207825710.92
44%30850.976.08219029510.46
46%33361.066.85231033210.04
48%35561.137.5324053659.73
50%38261.228.3324984049.46
52%40801.289.1425884439.21
54%43811.4110.2026964958.85
56%46551.4811.1927935438.58
58%49451.5812.1828835918.37
60%52401.6713.2729746438.14
62%56801.7914.6430997108.01
64%60931.915.8532107697.92
66%64102.0117.0333068267.76
68%69352.1218.9134019177.56
70%72872.2320.5834939997.3
75%80922.5323.98372311646.95
80%89482.8128.57392713876.45
90%108163.439.23435319045.68
100%126174.0452.07472325294.99
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
U11-Ⅱ
KV120
48T-MOTOR

28*9.2”

CF

40%29500.935.19193425211.72118
(Umgebungs
temperatur:
19℃)
42%32171.035.87203928411.31
44%34001.086.34209930711.05
46%38751.227.66226737210.42
48%41581.328.49235741110.1
50%44631.399.3924514569.79
52%47591.4910.2725324989.55
54%50711.5811.3326225509.22
56%54771.712.6027236128.95
58%58351.8113.8528216738.67
60%61951.9215.1829107378.4
62%66142.0416.6130268078.19
64%69212.1417.9731198727.93
66%73172.2719.8032209627.6
68%77992.421.50331710447.46
70%81372.5223.25340011307.2
75%91242.827.63362413426.79
80%101373.0932.46381915776.42
90%120073.6843.47421021135.68
100%141594.3357.27458327835.08
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 1 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

U11-II德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com