T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U12Ⅱ Efficiency Type UAV Motor KV120

$369.90

Доступный балл: 18000 Балл Подарочный балл: 369 Балл

• Нагрузка увеличится на 62%
• Максимальное натяжение достигает 20.4 кг
• Более длительный срок службы двигателя, спокойно летает 1500 вылетов
Параметр :
Число покупки :

$369.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

U12Ⅱ.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Значение KV120Вес двигателя (с проводом)778g
Размер двигателяΦ106.8*47.6 mmМежфазное сопротивление22mΩ
Спецификация
подвода
Эмалированный
провод 90mm
Структура плюса паза36N42P
Диаметр вала15mmНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
10-14S
Ток холостого хода
(18 В)\
3.5AМаксимальный ток (180 с)95A
Максимальная
мощность (180 с)
4560W
Значение KV60Вес двигателя (с проводом)803g
Размер двигателяΦ106.8*47.6 mmМежфазное сопротивление75mΩ
Спецификация
подвода
Эмалированный
провод 90mm
Структура плюса паза36N42P
Диаметр вала15mmНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
22-25S
Ток холостого хода
(18 В)\
1.7AМаксимальный ток (180 с)41A
Максимальная
мощность (180 с)
4000W
Параметры испытаний Экспорт в Excel
тип

Напряжение

(В)

Пропел
лер
Точка
дросселя
Натяжение
(г)

Крутящий

момент

(Н*м)
Ток
(A)

Скорост

вращения

(RPM)
Входная
мощность
(Вт)
Эффек
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
U12Ⅱ48G30*10.550%55001.914.525486967.996

(температура

окружающей

среды:24℃)
55%74002.722.5297110806.85
60%88003.228.332021358.46.48
65%102003.834.634301660.86.14
75%13300549.238822361.65.63
85%163006.266.442563187.25.11
100%204007.994.347424526.44.51
Внимание:Температура двигателя, который работает за 5 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
U12 II
KV60
99.57G29*9.540%562627.528007477.590

(температура

окружающей

среды:24℃)
99.5545%62362.28.629448527.3
99.5150%68402.49.730869707.1
99.4855%74942.711.1323111026.8
99.4560%80412.912.3335812206.6
99.4265%87583.213.8349513696.4
99.3870%95243.515.4363715286.2
99.3275%104693.917.6381417476
99.2980%115604.320400919885.8
99.1490%141755.326.6443526365.4
99.01100%166686.133.5480433135
99.72G30*10.540%59902.37.926707887.6107

(температура

окружающей

среды:24℃)
99.745%66312.59.128189077.3
99.6550%72892.810.4295810377
99.6355%80533.111.8309811796.8
99.660%87443.313.3322413216.6
99.5565%96573.715.3338215206.4
99.570%105984.117.4354717366.1
99.3875%117754.620.5374020385.8
99.480%131865.223.3394623135.7
99.2290%160966.331434830785.2
98.99100%190147.440.4470939974.8
Внимание:Температура двигателя, который работает за 5 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

U12II俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.