T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U15L PRO KV48

$1199.00

Доступный балл: 1199 Балл Подарочный балл: 1199 Балл

Параметр :
Число покупки :

$1199.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Соотнесенное сочетание

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Серия U15 PRO

Система Привода Нового Поколения для Перевозки Тяжелых Грузов

Серия U15 PRO

Переработанная Облегчённая Конструкция · Степень Защиты IP45 · 1 000-Часовые Испытания на Срок Службы

  • Максимальная Тяга U15L PRO: 67 кг
  • Максимальная Тяга U15XL PRO: 84 кг
  • Максимальная Тяга U15XXL PRO: 102 кг
U15L / U15L PRO

Легкая Конструкция

Переработанная облегчённая конструкция позволяет снизить вес каждого двигателя на 800 г по сравнению с предыдущим поколением. Для конфигураций квадрокоптеров, гексакоптеров и октокоптеров снижение веса позволяет освободить более 3,2 кг дополнительной грузоподъёмности, улучшая как продолжительность полёта, так и грузоподъёмность.

Данные основаны на результатах лабораторных испытаний T-MOTOR. Фактические характеристики продукта могут незначительно отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

Интегрированная Конструкция Охлаждающих Ребер

Оптимизированная конструкция улучшает воздушный поток и отвод тепла. В ходе 15-минутного испытания при максимальной непрерывной мощности под нагрузкой 35 кг повышение температуры корпуса двигателя сократилось на 4 % по сравнению с предыдущим поколением. Улучшенная система охлаждения, рассчитанная на длительный непрерывный режим работы, помогает снизить термическую деградацию и продлить срок службы двигателя.

Видеодемонстрация температурных испытаний U15XL и U15XL PRO

*По результатам лабораторных испытаний T-MOTOR: Температура корпуса U15L PRO достигла 69,8 °C, что на 3,2 °C ниже, чем у U15L (73,0 °C), при температуре окружающей среды 32 °C.

Протестировано для Сложных Условий Эксплуатации. Создан для Надежности.

Эти модели, прошедшие серию строгих испытаний на надежность, предназначены для сложных задач, таких как перевозка тяжелых грузов и тушение пожаров, и обеспечивают длительную эксплуатацию в сложных условиях.

48-Часовое Непрерывное Испытание в Солевом Тумане
48-Часовое Непрерывное Испытание в Солевом Тумане
Степень Защиты IP45
Степень Защиты IP45
Ускоренные Испытания на Старение и Срок Службы
Ускоренные Испытания на Старение и Срок Службы
Улучшенная Функция Фиксации Пропеллера

Улучшенная Функция Фиксации Пропеллера

Новый специальный соединительный кабель, совместимый с оригинальным ESC VL200A 24S, обеспечивающий фиксацию пропеллеров; крейсерская фиксация пропеллера оптимизирует аэродинамический профиль, снижает аэродинамическое сопротивление и увеличивает дальность полета.

VL200A 24SСовместимые ESC

Рекомендуемая комплектация

Двигатель

U15L PRO

Пропеллер

NS47*18

ESC

VL200A 24S

Напряжение

24S

Рекомендуемая Тяга на Луч

33–36 кг

Максимальный Взлётный Вес Квадрокоптера

130 кг

Инженерный чертеж

U15L PRO_drawing-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателяU15L PROГабарит двигателяØ160.9*80.9mm
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная
обработка, стойкость к
термостойким покрытиям
при 180℃
Уровень изоляции эмалированного проводастойкости к высокой
температуре 220℃
Уровень магнитаСтойкость к высокой
температуре 180℃
Испытание
изоляции катушки
1000V испытание
на электрическую
прочность
Уровень пылезащиты гидроизоляции

IP45Число плюса паза36N42P
динамического
баланса ротора
≤30mгТип подшипникаИмпортный
подшипник 6004DDU
Диаметр выходного
вала
Ø15mmХарактеристики провода/ДлинаЭмалированный
провод*200mm
Габариты крепления двигателя/Габариты установки винта/
Размер упаковки283*197*145mmВес упаковки/
Технические параметры
Значение KV48Холостой ток (20V)4.0A
Максимальная
мощность (180s)
6000WМежфазноесопротивление
16.5mΩ
Номинальное
рабочеенапряжение (LiPo)
24SМаксимальный
ток
175A
Максимальная
тяговая сила
67kгВес двигателя
(с проводом)
2800г
Рекомендуемые комплектации
ДвигательU15L PROНоминальная тяга на один двигатель33~36kг
ПponeллepNS47*18Рекомендуемая взлётная масса
(4-осевая конфигурация)
130kг
электронный
регулЯтор
VL200A 24SРекомендуемая взлётная масса
(6-осевая конфигурация)
200kг
Батарея (LiPo)/
напряжение
24SРекомендуемая взлётная масса
(8-осевая конфигурация)
260kг
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Натяже-
ние
(г)
Мощно-
сть
(Вт)
Комплек-сное
силовое
в оздейс-
твие
(г/Вт)
Крутящий
момент
(N·m)
Температура
двигателя
(℃)
U15L PRO KV48
+
VL200A 24S FOC
(Тип электронного
регулятора)
+
NS47*18
92.0030%17.6915721389016298.527.8898
(температура
окружающей среды:
32)
92.0035%23.0717291690721277.959.54
92.0040%29.3518802016326997.4711.36
92.0045%36.7220322379833787.0513.36
92.0050%45.5821832772441946.6115.51
92.0055%55.8423313195651386.2217.79
92.0060%67.4824733627562085.8420.23
92.0065%78.8126074040172305.5922.60
92.0070%92.4827384501584765.3125.14
92.0075%108.3028734997099655.0127.99
92.0080%125.09299654795115264.7530.74
92.0085%134.61305857392124034.6332.27
92.0090%149.13315361050137224.4534.45
92.0095%164.80324765063151874.2836.82
92.00100%174.74329666947160904.1637.96
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя,
работающего в течение 7 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR .
Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

U15L_chart-ru.png

Список упаковки

U15L PRO -packaging-ru.png

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.