Инженерный чертеж

Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.


| Тип двигателя | U15XL KV38 | Вес (с проводом) | 4408g |
| Размер двигателя | Φ151.5*96mm | Межфазноесопротивление | 17mΩ |
| Спецификация подвода | Эмалированный провод 200mm | Плюс паза | 36N42P |
| Диаметр вала | 25mm | Номинальное рабочее напряжение(LiPo) | 24S |
| Холостой ток(10V) | 3.5A | Максимальный ток(120s) | 180A |
| Максимальная длительная мощность (Вт) | 5275W |