T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV

$1999.00

使用可能ポイント: 100000 ポイント 進呈ポイント: 1999 ポイント

・大動力
・ワンストップ式動力案
・安定信頼安全
スペック :
購入数量 :

$1999.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番U15XXL KV29重量(ケーブルを含む)5130g
モータサイズΦ151.5*106mm交互内部抵抗20mΩ
導線規格エナメル線200mm極スロット36N42P
軸の径25mm運転規定電圧(LiPo)24S
無負荷電流(10V)3.3A最大電流(80s)210A
最大連続出力(W)4971W