P21*6.3 Zoll Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
NS17*5.8 " Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
P80Ⅲ Without Pin Landwirtschaftlicher UAV-Motor KV100
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!
Diese Art von Drohnen wird normalerweise für professionelle Luftbildfotografie, Filmaufnahmen, Lieferdienste und landwirtschaftliche Anwendungen verwendet. Handgefertigte Hochtemperatur-Emaillierdrähte bieten hervorragenden Brandschutz, industrielle Wasserdichtigkeit, Alterungsbeständigkeit und andere Eigenschaften, die die Lebensdauer des Motors erheblich verlängern. Die präzise Wicklung sorgt für die Dichtheit der Spule und des Schlitzes. Sie reduziert den Kupferverlust und verbessert die Ausnutzung. Durch den Einsatz hochwertiger importierter Lager läuft der Motor ruhiger und länger mit geringerem Geräuschpegel. Die U3 Power Serie 700kv - empfohlen mit einem 4S ESC und Propellern von 12 oder 13 Zoll. Wasserdicht und staubdicht, entwickelt für maximale Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Größere Lager – Geringerer Geräuschpegel: Mit eingebauten deutschen Lagern wird die Betriebsdauer unter fehlerfreiem Betrieb auf über 1600 Stunden verlängert. Deutsche Lager ermöglichen einen ruhigeren und längeren Betrieb mit geringerem Geräuschpegel.
Merkmale: Industriequalität, wasserdicht, staubdicht, leiser Betrieb, größere Lager
Luftbildfotografie, Filmaufnahmen, Lieferdienste und landwirtschaftliche Anwendungen.
1x Zubehörpack










| Widerstand | 50mΩ | Schlitzpol | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorgröße | Φ41.8×30.75mm |
| Leitungsnummer | 18# | Leitungslänge | 600mm |
| Motorgewicht (inkl. Draht) | 128g | Motorgewicht (ohne Draht) | 97g |
| Unterstützt Lithiumbatterien | 3-4S | Leerlaufstrom | 0.5A |
| Maximale Dauerleistung (W) | 80W | Maximaler Strom | 25A |
| Nummer | Spannung (V) | Propeller | Gashebel | Strom (A) | Leistung (W) | Zugkraft (g) | Drehzahl (U / min) | Kraftwirkung (g / W) | Motor- temperatur (℃) |
U3 KV700 | 11.1 | T-MOTOR | 50% | 2.5 | 27.75 | 350 | 4000 | 12.61 | 40 |
| 65% | 4.8 | 53.28 | 550 | 4900 | 10.32 | ||||
| 75% | 6.6 | 73.26 | 700 | 5500 | 9.56 | ||||
| 85% | 9.1 | 101.01 | 870 | 6300 | 8.61 | ||||
| 100% | 11.1 | 123.21 | 1000 | 6600 | 8.12 | ||||
T-MOTOR | 50% | 2.9 | 32.19 | 400 | 3800 | 12.43 | 42 | ||
| 65% | 5.6 | 62.16 | 650 | 4900 | 10.46 | ||||
| 75% | 7.9 | 87.69 | 830 | 5300 | 9.47 | ||||
| 85% | 10.5 | 116.55 | 1000 | 6000 | 8.58 | ||||
| 100% | 12.6 | 139.86 | 1100 | 6400 | 7.87 | ||||
T-MOTOR | 50% | 4.1 | 45.51 | 550 | 3500 | 12.09 | 43 | ||
| 65% | 7.7 | 85.47 | 890 | 4500 | 10.41 | ||||
| 75% | 10.7 | 118.77 | 1060 | 4900 | 8.92 | ||||
| 85% | 14.5 | 160.95 | 1300 | 5500 | 8.08 | ||||
| 100% | 17.3 | 192.03 | 1460 | 5800 | 7.60 | ||||
| 14.8 | T-MOTOR | 50% | 3.2 | 47.36 | 460 | 5300 | 9.71 | 43 | |
| 65% | 6 | 88.80 | 710 | 6500 | 8.00 | ||||
| 75% | 8.2 | 121.36 | 870 | 7500 | 7.17 | ||||
| 85% | 11 | 162.80 | 1080 | 8200 | 6.63 | ||||
| 100% | 13 | 192.40 | 1230 | 8700 | 6.39 | ||||
T-MOTOR | 50% | 3.8 | 56.24 | 580 | 5000 | 10.31 | 43 | ||
| 65% | 7.4 | 109.52 | 880 | 6300 | 8.04 | ||||
| 75% | 10.3 | 152.44 | 1100 | 7300 | 7.22 | ||||
| 85% | 14 | 207.20 | 1360 | 7700 | 6.56 | ||||
| 100% | 16.8 | 248.64 | 1600 | 8300 | 6.44 | ||||
T-MOTOR | 50% | 4.7 | 69.56 | 730 | 4900 | 10.49 | 47 | ||
| 65% | 9 | 133.20 | 1120 | 6100 | 8.41 | ||||
| 75% | 12.3 | 182.04 | 1400 | 6800 | 7.69 | ||||
| 85% | 16 | 236.80 | 1600 | 7400 | 6.76 | ||||
| 100% | 19.4 | 287.12 | 1800 | 7850 | 6.27 | ||||
| Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. | |||||||||