T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U8 Lite Efficiency Type UAV Motor KV150

$299.99

Доступный балл: 15000 Балл Подарочный балл: 299 Балл

• Увеличение времени полета на 5%
• Максимальное натяжение 7.3 кг
• Более длительный срок службы двигателя, спокойно летает 1500 вылетов
Параметр :
Число покупки :

$299.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

U8-Lite-draw-v1.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Диаметр87.1mmСтруктура плюса паза36N42P
Высота27.05mmСпецификация подвода90mm
Диаметр вала15mmРазмер упаковки130*111*50.6mm
Значение KV85Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
12S
Вес двигателя (с проводом)243gПропеллера
рекомендации
28-29"
Ток холостого хода (18 В)\0.5AВес целого аппарата с
валом 4 шт. (28CF)
10kg
Межфазное сопротивление225±5mΩВес целого аппарата с
валом 6 шт. (28CF)
15kg
Максимальный ток (180 с)19.1AВес целого аппарата с
валом 8 шт. (28CF)
20kg
Максимальная длительная мощность (Вт)
226W
Значение KV100Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
12S
Вес двигателя (с проводом)238gПропеллера
рекомендации
27-28"
Ток холостого хода (18 В)\0.7AВес целого аппарата с
валом 4 шт. (28CF)
14kg
Межфазное сопротивление170±5mΩВес целого аппарата с
валом 6 шт. (28CF)
21kg
Максимальный ток (180 с)29.3AВес целого аппарата с
валом 8 шт. (28CF)
28kg
Максимальная длительная мощность (Вт)
370W
Значение KV150Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S / 12S
Вес двигателя (с проводом)239gПропеллера
рекомендации
28-30" / 22"
Ток холостого хода (18 В)\1AВес целого аппарата с
валом 4 шт. (28CF)
8kg
Межфазное сопротивление85±5mΩВес целого аппарата с
валом 6 шт. (28CF)
12kg
Максимальный ток (180 с)29.7A / 26.5AВес целого аппарата с
валом 8 шт. (28CF)
16kg
Максимальная длительная мощность (Вт)
326W
Значение KV190Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S
Вес двигателя (с проводом)243gПропеллера
рекомендации
28-29"
Ток холостого хода (18 В)\1.3AВес целого аппарата с
валом 4 шт. (28CF)
12kg
Межфазное сопротивление48±3mΩВес целого аппарата с
валом 6 шт. (28CF)
18kg
Максимальный ток (180 с)43.7AВес целого аппарата с
валом 8 шт. (28CF)
24kg
Максимальная длительная мощность (Вт)
288W
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение(В)Пропел
лер
Точка
дросселя
Натяжение (г)Крутящий момент (Н * м)Ток (A)Скорость вращения (RPM)Входная мощность (Вт)Эффек
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)
U8lite KV8512S(48V)T-MOTOR
G28*9.2” CF
40%14650.451.8015848616.9688
(температура окружающей среды:
26.9℃)
42%15720.482.0016319616.38
44%17170.532.30169211015.55
46%18520.582.60174812514.84
48%19970.62.90181013914.35
50%21400.663.20187215413.93
52%22560.683.40192816313.82
54%23780.713.70198817813.39
56%25280.774.10204719712.85
58%27570.844.60212422112.49
60%29570.95.10219024512.08
62%30270.915.30223225411.9
64%31710.955.70228727411.59
66%330716.20234929811.11
68%34481.046.60238431710.88
70%36621.087.10243934110.75
75%40431.178.20257039410.27
80%44681.289.5026804569.8
90%52481.4712.2029175868.96
100%63521.816.5032007928.02
T-MOTOR
G29*9.5” CF
40%16960.532.10154710116.83HOT
(температура окружающей среды:
27.6℃)
42%18290.592.40160711515.88
44%19590.632.70165413015.12
46%21190.683.00172014414.72
48%22480.693.20176715414.64
50%24120.783.70183717813.58
52%26100.814.00190619213.59
54%27590.864.40195821113.06
56%28850.894.70200122612.79
58%31931.015.50210026412.09
60%32851.035.80213927811.8
62%34291.076.20218429811.52
64%35611.096.50223631211.41
66%37401.157.10228534110.97
68%39531.287.70233237010.7
70%40941.268.20239439410.4
75%45171.399.5025064569.91
80%49611.4911.0026265289.4
90%58751.6914.0028586728.74
100%71302.0919.1031049177.78
U8lite KV10012S(48V)T-MOTOR
G27*8.8” CF
40%19760.673.10191914913.2887
(температура окружающей среды:
27.81℃)
42%21300.713.40197216313.05
44%24300.824.10210819712.35
46%25040.854.40215421111.86
48%26600.894.80222123011.55
50%28940.975.40230225911.17
52%30901.025.90238128310.91
54%32811.086.50243931210.52
56%34391.116.90250233110.38
58%35931.157.40257335510.12
60%37741.197.9026353799.95
62%40261.298.8027204229.53
64%42201.329.3027734469.45
66%43651.359.8028234709.28
68%45321.4110.5028745048.99
70%46731.4311.0029385288.85
75%51291.5512.7030646108.41
80%56351.714.8032147107.93
90%67151.9719.2034949227.29
100%81642.4226.00377712486.54
T-MOTOR
G28*9.2” CF
40%22430.773.50189616813.3595
(температура окружающей среды:
27.81℃)
42%24010.823.90196418712.83
44%25550.854.20202020212.67
46%28810.995.10214424511.77
48%30081.015.40219025911.6
50%32311.086.00226828811.22
52%33701.166.70233932210.48
54%36241.217.20241534610.49
56%38031.257.70246237010.29
58%40331.338.5025404089.88
60%42011.358.9025814279.83
62%43531.49.5026474569.55
64%45931.4910.4026944999.2
66%47911.5311.0027555289.07
68%49881.5811.7028125628.88
70%51531.612.2028585868.8
75%56961.7614.3030026868.3
80%61711.8716.2031227787.94
90%73292.2121.40337910277.13
100%87162.7329.30370914066.2
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 80%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
U8lite KV1506S(24V)T-MOTOR
G28*9.2” CF
40%11760.42.9013837016.971
(температура окружающей среды:
26.9℃)
42%12370.413.1014447416.63
44%13530.443.5014978416.11
46%14650.483.9015459415.65
48%15610.514.30158710315.13
50%16480.524.60164011014.93
52%17850.575.20170812514.3
54%19050.65.60175013414.17
56%20060.636.10181114613.7
58%21530.676.70185616113.39
60%22270.687.00189916813.26
62%23340.717.50193818012.97
64%24500.748.10198419412.6
66%25490.778.60202320612.35
68%27260.859.60208223011.83
70%28770.8710.30213524711.64
75%31490.9411.80223828311.12
80%34791.0213.60235232610.66
90%40581.1617.3025574159.77
100%48791.423.0027985528.84
T-MOTOR
G29*9.5” CF
40%12960.453.2013637716.8887
(температура окружающей среды:
27.6℃)
42%14160.483.6014198616.39
44%15090.53.9014549416.12
46%16540.554.40150110615.66
48%17280.564.70155411315.32
50%18330.65.20161012514.69
52%20060.655.80165213914.41
54%21280.686.30169815114.07
56%22430.726.90175616613.54
58%23570.777.60180418212.92
60%24860.798.00184919212.95
62%26120.828.60188420612.66
64%27070.849.10194121812.39
66%28620.889.80198923512.17
68%29950.9210.50202025211.88
70%31420.9811.50207127611.38
75%34691.0613.20218831710.95
80%37741.1515.20228436510.35
90%45361.3419.8024844759.55
100%53781.6126.2027126298.55
T-MOTOR
G30*10.5” CF
40%15510.543.8013219117.01103
(температура окружающей среды:
29.5℃)
42%16840.594.30137410316.32
44%17660.64.60141811016
46%18500.635.00145712015.42
48%19910.695.70151313714.55
50%21320.736.20156014914.33
52%22560.766.70160316114.03
54%24200.817.40166317813.63
56%25360.847.90169919013.38
58%26760.878.50174320413.12
60%28160.919.20179322112.75
62%29230.949.80183823512.43
64%3097110.70188625712.06
66%32291.0511.50192427611.7
68%33341.0712.10196729011.48
70%34751.1112.90200731011.22
75%39171.2415.40212037010.6
80%42371.3317.50220442010.09
90%50201.5522.8023835479.17
100%59121.8329.7025737138.29
U8lite KV15012S(48V)T-MOTOR
P22*6.6” CF
40%17020.463.30292515810.7456
(температура окружающей среды:
29.1℃)
42%18390.53.70301717810.35
44%19870.524.00313419210.35
46%21210.554.40323421110.04
48%22670.574.8033402309.84
50%23760.65.2034312509.52
52%25110.625.6035312699.34
54%27170.696.3036593028.98
56%28790.716.8037653268.82
58%30220.737.2038403468.74
60%32180.787.9039843798.49
62%33970.828.6040744138.23
64%35380.859.2041884428.01
66%36960.889.8042754707.86
68%38260.910.3043334947.74
70%39670.9210.8044275187.65
75%44391.0212.8046866147.22
80%48791.0814.4048866917.06
90%59211.3219.6053739416.29
100%72431.6226.50592412725.69
U8lite KV1906S(24V)T-MOTOR
G28*9.2” CF
40%16620.544.80163211514.4395
(температура окружающей среды:
27.3℃)
42%18060.585.40170913013.94
44%19510.626.00174514413.55
46%21340.686.80182816313.08
48%22540.697.20189217313.04
50%24010.758.10195319412.35
52%25660.88.90202221412.01
54%27740.8710.00209324011.56
56%28920.8810.50214425211.48
58%30810.9411.60221027811.07
60%32080.9712.40225229810.78
62%33891.0313.50231232410.46
64%35021.0414.10235833810.35
66%36231.0815.00239436010.06
68%38011.115.80244137910.02
70%39341.1617.0024974089.64
75%43761.2519.6026204709.3
80%48161.3622.6027765428.88
90%55631.5629.0029726967.99
100%67611.8838.7032489297.28
T-MOTOR
G29*9.5” CF
40%18790.645.60161613413.98HOT
(температура окружающей среды:
27.9℃)
42%20350.686.20166214913.68
44%21730.736.90172216613.12
46%23280.757.50177518012.93
48%24860.88.30182819912.48
50%26270.859.10189921812.03
52%28120.899.90195523811.84
54%29610.9310.70200825711.53
56%31951.0112.00207328811.09
58%33441.0613.00212931210.72
60%35021.1314.20217434110.28
62%36691.1314.70222335310.4
64%38331.2116.2022863899.86
66%40051.2417.1023484109.76
68%42141.318.4024004429.54
70%43651.3419.5024324689.33
75%47821.4422.5025415408.86
80%51841.5325.4026626108.5
90%60261.7332.2028667737.8
100%73342.1343.70312510496.99
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Аналитическая диаграмма


Список упаковки

U8Lite-L-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.