T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U8Ⅱ Lite Efficiency Type UAV Motor KV100/KV85

$299.90

Доступный балл: 15000 Балл Подарочный балл: 299 Балл

• Максимальное натяжение: 9.1kg
• Соотношение между натяжением и тяжестью: 36
• Срок службы высокой прочности: 1000h
Версия :
  • Регулярная версия
  • Версия пылезащитней сети
KV :
  • KV100
  • KV85
Число покупки :

$299.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

U8II-Lite-draw-0526.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ87.3*26.05mmСпецификация подвода90 мм
Статорантикоррозийная обработка, Покрытие
стойкости к высокой температуре 180 ℃
Уровень изоляции
эмалированного провода
Стойкость к высокой температуре 220℃
Число плюса паза36N42PИспытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 1000В/5s
Диаметр вала двигателяIN:12mmСтандарт динамического
баланса ротора
≤15Mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901ZZРазмер упаковки130*111*50.6mm
Уровень магнитаСтойкость к высокой температуре 180℃

Значение KV100Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
12S(4.2V Секция) / 48-52V
Ток холостого хода
(24 В)
1.0AМежфазное
сопротивление
134-141mΩ
Максимальный ток
(180 с)
31AВес (с проводом)253g/256g пылезащитная сетка
Максимальная длительная мощность (Вт)
387WВес упаковки420g/423g пылезащитная сетка
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение

(В)

Натяжение

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток
(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Мощность

(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
U8II lite
KV100
G27*8.840%47.6920380.613.47193516512.3360℃
45%47.6525420.764.68215522311.42
50%47.5930000.905.95233028310.60
55%47.5534581.037.24248934410.05
60%47.4939561.178.7226514149.55
65%47.4344911.3310.4328084959.08
70%47.2548881.4411.8729265618.72
75%47.2254421.6113.9030786568.29
80%47.1359581.7716.0532207567.88
90%46.9070522.0920.7534889737.25
100%46.6484422.5127.64379412896.55
G28*9.240%47.4022600.723.92190018612.1571℃
45%47.3428430.905.43212025711.05
50%47.3033071.046.71227731710.43
55%47.2437871.188.1924343879.79
60%47.1943231.339.8725864669.28
65%47.0648511.5111.7127295518.81
70%46.9053961.6713.7928636478.35
75%46.8459051.8315.7229917368.02
80%46.7964791.9917.9631208407.71
90%46.6976632.3523.31336710887.04
100%46.6191222.8131.11367314506.29
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Список упаковки

-pack-ruU8II-lite.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.