T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

T-Motor U8Ⅱ Efficiency Type UAV Motor KV150

$309.99

Доступный балл: 15000 Балл Подарочный балл: 309 Балл

• Увеличение времени полета на 5%
• Максимальное натяжение 7.3 кг
• Конструкция новой защитной сетки, пылезащита, гидроизоляция, класс защиты IP45
• Более длительный срок службы двигателя, спокойно летает 1500 вылетов
Параметр :
Число покупки :

$309.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

U8Ⅱ.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Диаметр87.1mmСпецификация подвода90mm
Высота29.1mmУровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45
Диаметр вала15mmРазмер упаковки130*111*50.6mm
Структура плюса паза36N42P

Значение KV85Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
12S
Вес двигателя (с проводом)277gПропеллера
рекомендации
28-29"
Ток холостого хода (18 В)\0.5AВес целого аппарата
свалом 4 шт. (28CF)
10kg
Межфазное сопротивление225±5mΩВес целого аппарата
свалом 6 шт. (28CF)
15kg
Максимальный ток (180 с)19.1AВес целого аппарата
свалом 8 шт. (28CF)
20kg
Максимальная длительная мощность (Вт)
226W

Значение KV100Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
12S
Вес двигателя (с проводом)272gПропеллера
рекомендации
27-28"
Ток холостого хода (18 В)\0.7AВес целого аппарата
свалом 4 шт. (28CF)
14kg
Межфазное сопротивление170±5mΩВес целого аппарата
свалом 6 шт. (28CF)
21kg
Максимальный ток (180 с)29.3AВес целого аппарата
свалом 8 шт. (28CF)
28kg
Максимальная длительная мощность (Вт)
370W

Значение KV150Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S / 12S
Вес двигателя (с проводом)273gПропеллера
рекомендации
28-30" / 22"
Ток холостого хода (18 В)\1AВес целого аппарата
свалом 4 шт. (28CF)
8kg
Межфазное сопротивление85±5mΩВес целого аппарата
свалом 6 шт. (28CF)
12kg
Максимальный ток (180 с)29.7A / 26.5AВес целого аппарата
свалом 8 шт. (28CF)
16kg
Максимальная длительная мощность (Вт)
326W

Значение KV190Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S
Вес двигателя (с проводом)277gПропеллера
рекомендации
28-29"
Ток холостого хода (18 В)\1.3AВес целого аппарата
свалом 4 шт. (28CF)
12kg
Межфазное сопротивление48±3mΩВес целого аппарата
свалом 6 шт. (28CF)
18kg
Максимальный ток (180 с)43.7AВес целого аппарата
свалом 8 шт. (28CF)
24kg
Максимальная длительная мощность (Вт)
288W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
тип

Напряжение

(В)

Пропел
лер
Точка
дросселя

Натяжение

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток

(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Входная

мощность

(Вт)

Эффек
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

U8II

KV85

12S

(48V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%14650.451.8015848616.9688

(температура

окружающей

среды:

26.9℃)
42%15720.482.0016319616.38
44%17170.532.30169211015.55
46%18520.582.60174812514.84
48%19970.62.90181013914.35
50%21400.663.20187215413.93
52%22560.683.40192816313.82
54%23780.713.70198817813.39
56%25280.774.10204719712.85
58%27570.844.60212422112.49
60%29570.95.10219024512.08
62%30270.915.30223225411.9
64%31710.955.70228727411.59
66%330716.20234929811.11
68%34481.046.60238431710.88
70%36621.087.10243934110.75
75%40431.178.20257039410.27
80%44681.289.5026804569.8
90%52481.4712.2029175868.96
100%63521.816.5032007928.02
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%16960.532.10154710116.83HOT

(температура

окружающей

среды:

27.6℃)
42%18290.592.40160711515.88
44%19590.632.70165413015.12
46%21190.683.00172014414.72
48%22480.693.20176715414.64
50%24120.783.70183717813.58
52%26100.814.00190619213.59
54%27590.864.40195821113.06
56%28850.894.70200122612.79
58%31931.015.50210026412.09
60%32851.035.80213927811.8
62%34291.076.20218429811.52
64%35611.096.50223631211.41
66%37401.157.10228534110.97
68%39531.287.70233237010.7
70%40941.268.20239439410.4
75%45171.399.5025064569.91
80%49611.4911.0026265289.4
90%58751.6914.0028586728.74
100%71302.0919.1031049177.78

U8II

KV100

12S

(48V)

T-MOTOR

G27*8.8”

CF

40%19760.673.10191914913.2887

(температура

окружающей

среды:

27.81℃)
42%21300.713.40197216313.05
44%24300.824.10210819712.35
46%25040.854.40215421111.86
48%26600.894.80222123011.55
50%28940.975.40230225911.17
52%30901.025.90238128310.91
54%32811.086.50243931210.52
56%34391.116.90250233110.38
58%35931.157.40257335510.12
60%37741.197.9026353799.95
62%40261.298.8027204229.53
64%42201.329.3027734469.45
66%43651.359.8028234709.28
68%45321.4110.5028745048.99
70%46731.4311.0029385288.85
75%51291.5512.7030646108.41
80%56351.714.8032147107.93
90%67151.9719.2034949227.29
100%81642.4226.00377712486.54
T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%22430.773.50189616813.3595

(температура

окружающей

среды:

27.81℃)
42%24010.823.90196418712.83
44%25550.854.20202020212.67
46%28810.995.10214424511.77
48%30081.015.40219025911.6
50%32311.086.00226828811.22
52%33701.166.70233932210.48
54%36241.217.20241534610.49
56%38031.257.70246237010.29
58%40331.338.5025404089.88
60%42011.358.9025814279.83
62%43531.49.5026474569.55
64%45931.4910.4026944999.2
66%47911.5311.0027555289.07
68%49881.5811.7028125628.88
70%51531.612.2028585868.8
75%56961.7614.3030026868.3
80%61711.8716.2031227787.94
90%73292.2121.40337910277.13
100%87162.7329.30370914066.2
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 80%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)

U8II

KV150

6S

(24V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%11760.42.9013837016.971

(температура

окружающей

среды:

26.9℃)
42%12370.413.1014447416.63
44%13530.443.5014978416.11
46%14650.483.9015459415.65
48%15610.514.30158710315.13
50%16480.524.60164011014.93
52%17850.575.20170812514.3
54%19050.65.60175013414.17
56%20060.636.10181114613.7
58%21530.676.70185616113.39
60%22270.687.00189916813.26
62%23340.717.50193818012.97
64%24500.748.10198419412.6
66%25490.778.60202320612.35
68%27260.859.60208223011.83
70%28770.8710.30213524711.64
75%31490.9411.80223828311.12
80%34791.0213.60235232610.66
90%40581.1617.3025574159.77
100%48791.423.0027985528.84
T-MOTOR

G29*9.5”

CF

40%12960.453.2013637716.8887

(температура

окружающей

среды:

27.6℃)
42%14160.483.6014198616.39
44%15090.53.9014549416.12
46%16540.554.40150110615.66
48%17280.564.70155411315.32
50%18330.65.20161012514.69
52%20060.655.80165213914.41
54%21280.686.30169815114.07
56%22430.726.90175616613.54
58%23570.777.60180418212.92
60%24860.798.00184919212.95
62%26120.828.60188420612.66
64%27070.849.10194121812.39
66%28620.889.80198923512.17
68%29950.9210.50202025211.88
70%31420.9811.50207127611.38
75%34691.0613.20218831710.95
80%37741.1515.20228436510.35
90%45361.3419.8024844759.55
100%53781.6126.2027126298.55
T-MOTOR

G30*10.5”

CF

40%15510.543.8013219117.01103

(температура

окружающей

среды:

29.5℃)
42%16840.594.30137410316.32
44%17660.64.60141811016
46%18500.635.00145712015.42
48%19910.695.70151313714.55
50%21320.736.20156014914.33
52%22560.766.70160316114.03
54%24200.817.40166317813.63
56%25360.847.90169919013.38
58%26760.878.50174320413.12
60%28160.919.20179322112.75
62%29230.949.80183823512.43
64%3097110.70188625712.06
66%32291.0511.50192427611.7
68%33341.0712.10196729011.48
70%34751.1112.90200731011.22
75%39171.2415.40212037010.6
80%42371.3317.50220442010.09
90%50201.5522.8023835479.17
100%59121.8329.7025737138.29

12S

(48V)

T-MOTOR

P22*6.6”

CF

40%17020.463.30292515810.7456

(температура

окружающей

среды:

29.1℃)
42%18390.53.70301717810.35
44%19870.524.00313419210.35
46%21210.554.40323421110.04
48%22670.574.8033402309.84
50%23760.65.2034312509.52
52%25110.625.6035312699.34
54%27170.696.3036593028.98
56%28790.716.8037653268.82
58%30220.737.2038403468.74
60%32180.787.9039843798.49
62%33970.828.6040744138.23
64%35380.859.2041884428.01
66%36960.889.8042754707.86
68%38260.910.3043334947.74
70%39670.9210.8044275187.65
75%44391.0212.8046866147.22
80%48791.0814.4048866917.06
90%59211.3219.6053739416.29
100%72431.6226.50592412725.69

U8II

KV190

6S

(24V)

T-MOTOR

G28*9.2”

CF

40%16620.544.80163211514.4395

(температура

окружающей

среды:

27.3℃)
42%18060.585.40170913013.94
44%19510.626.00174514413.55
46%21340.686.80182816313.08
48%22540.697.20189217313.04
50%24010.758.10195319412.35
52%25660.88.90202221412.01
54%27740.8710.00209324011.56
56%28920.8810.50214425211.48
58%30810.9411.60221027811.07
60%32080.9712.40225229810.78
62%33891.0313.50231232410.46
64%35021.0414.10235833810.35
66%36231.0815.00239436010.06
68%38011.115.80244137910.02
70%39341.1617.0024974089.64
75%43761.2519.6026204709.3
80%48161.3622.6027765428.88
90%55631.5629.0029726967.99
100%67611.8838.7032489297.28
T-MOTOR
G29*9.5” CF
40%18790.645.60161613413.98HOT

(температура

окружающей

среды:

27.9℃)
42%20350.686.20166214913.68
44%21730.736.90172216613.12
46%23280.757.50177518012.93
48%24860.88.30182819912.48
50%26270.859.10189921812.03
52%28120.899.90195523811.84
54%29610.9310.70200825711.53
56%31951.0112.00207328811.09
58%33441.0613.00212931210.72
60%35021.1314.20217434110.28
62%36691.1314.70222335310.4
64%38331.2116.2022863899.86
66%40051.2417.1023484109.76
68%42141.318.4024004429.54
70%43651.3419.5024324689.33
75%47821.4422.5025415408.86
80%51841.5325.4026626108.5
90%60261.7332.2028667737.8
100%73342.1343.70312510496.99
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Аналитическая диаграмма

Список упаковки

U8II俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.