T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV95

$329.90

Доступный балл: 16000 Балл Подарочный балл: 329 Балл

• Эффективное сочетание весла третьего поколения с электрическом регулятором FOC
• Высокое отношение тяги к весу
• Мощность увеличения
Параметр :
Число покупки :

$329.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

U8-Lite-L-draw-v1.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Значение KV95Размер двигателяΦ87.1×28.05mm
Вес двигателя (с проводом)280gДиаметр вала15mm
Ток холостого хода (18 В)\0.7AСтруктура плюса паза36N42P
Межфазное сопротивление146mΩСпецификация подвода90mm
Максимальный ток (180 с)38AРазмер упаковки130*111*50.6mm
Максимальная длительная мощность (Вт)
409W

Значение KV110Размер двигателяΦ87.1×28.05mm
Вес двигателя (с проводом)282gДиаметр вала15mm
Ток холостого хода (18 В)\0.9AСтруктура плюса паза36N42P
Межфазное сопротивление105mΩСпецификация подвода90mm
Максимальный ток (180 с)45.8AРазмер упаковки130*111*50.6mm
Максимальная длительная мощность (Вт)
492W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропел
лер
Точка
дросселя

Напряжение

(В)

Натяжение

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток

(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Входная

мощность

(Вт)

Эффек
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
U8lite L
KV95
G29*9.540%4817250.592.60157912413.8950℃
45%4821590.733.56176117012.69
50%4826040.874.66192922211.71
55%4830921.035.95209528410.90
60%4835531.187.22224734510.31
65%4841001.368.8724144239.70
70%4845731.5210.5325485019.12
75%4852141.7212.7427056068.61
80%4859391.9515.4028877328.12
90%4771912.3420.6231579777.36
100%4785212.7827.00343912766.68
G30*10.540%4819980.703.04156114613.7368℃
45%4824680.864.12173519712.54
50%4829281.035.31190025311.56
55%4834271.206.84205632610.51
60%4839501.388.3522013989.93
65%4845371.5810.3323604929.23
70%4850161.7512.0224905728.77
75%4857441.9914.6426356958.26
80%4765072.2517.5827948347.80
90%4779322.7324.03305611376.97
100%4794263.2531.89331815046.27
G32*1140%4824920.933.97151919013.1487℃
45%4830871.145.39168125712.01
50%4836721.356.89182632811.18
55%4842171.558.59196640910.30
60%4848781.7810.6821105089.60
65%4855782.0113.0122526189.02
70%4762512.2515.5823837408.45
75%4768302.4617.9825048538.01
80%4775872.7321.27263610087.53
90%4791443.2729.14287313756.65
100%47106113.7938.15306817945.92
U8lite L
KV110
G28*9.240%4820220.653.49187716712.1454℃
45%4825150.804.69207922411.23
50%4830750.966.13227329210.52
55%4835501.127.6924513669.69
60%4840071.279.1226374349.22
65%4845431.4311.3028285388.45
70%4852171.6313.5330186438.11
75%4760831.9016.9832308067.55
80%4768322.1319.9933999477.21
90%4782732.5526.57371612566.59
100%4798473.0735.55406316745.88
G29*9.540%4823770.804.30184620511.5872℃
45%4828720.965.44204025911.07
50%4834031.147.07223033710.09
55%4840051.338.8424004219.51
60%4846201.5210.9725735228.85
65%4852231.7213.1327396248.37
70%4759971.9616.1329287667.83
75%4769022.2619.9331229457.31
80%4776742.5023.30328811036.96
90%4792022.9931.30357814776.23
100%47109453.5541.45387019475.62
G30*10.540%4826360.914.81180823011.4891℃
45%4832061.116.32198830110.64
50%4838301.338.2821783959.71
55%4844441.5410.3323494929.04
60%4850651.7512.5625115978.48
65%4857731.9915.2226687237.98
70%4765592.2618.5228358797.46
75%4773442.5522.32301410576.95
80%4781732.8226.44317312506.54
90%4797613.3635.40344216675.85
100%47112023.8745.80366621475.22
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Список упаковки

U8Lite-L-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.