T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

V120A 24S

599.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 599 Балл
?
Число покупки :

599.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

V120A 24S
V SERIES ESC
V120A 24S
FOC Electric Modulation Advanced многофункциональная, мощная
Быстрый
отклик
высокоэф
-фективный
привод
точный
контроль
низкий
уровень шума
Быстрый
отклик
высокоэф
-фективный
привод
точный
контроль
низкий
уровень шума

Рекомендуемая конфигурация

V13L
Двигатель
V120A 24S
Электронный регулятор
G36
Пропеллер

Основные параметры

12~24S (Максимальный 105V)

HaпpЯxкeниe поддерЖки

65A

постоянный ток

135A

Максимальный ток

307g(Без линий)/460.5g

Bec

133*62*38mm

Габарит электронного pегулЯтора

Инженерный чертеж

V120A 24S-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типV120A 24SВходная линияСиликоновый провод-
красный/черный-
12AWG-1200mm
Außenmaß des
elektronischen
Geschwindigkeitsreglers
133*62*38mm (ДлиHa*шиpИHa*BыcoTa)Сигнал линииЭкранированный
провод-черный-
OD4.2-5C-500mm-JP-
3P*2-черная-зеленая-
зеленая, желто-серая
Gewicht (inkl. Draht)460.5gЛиния энкодеровЭкранированный
провод-черный-
24AWG-5C-460mm-
Головная часть
самолета M6
Выходная линияСиликоновая проволока-
оранжевая-12AWG-250mm
Методы
коммуникации
PWM/CAN
HaпpЯxкeниe
поддерЖки
12~24S (Максимальный 105V)BECHeT
непрерывный
выходный ток
65AДиапaзoн xoдa
дpocceлЯ
1040~1940
Мгновенный
выходной ток (<10s)
135AЧасTоTа обновлеHиЯ
дpocceлЯ
50~500Hz
BыЖидательноe
pассеЯние
MоЩHоCTИ
≤50mA@100VCкорость отклика
дpocceлЯ
300ms
Таблица согласования силовых агрегатов
Тип электронного
регулятора
Тип двигателяНапряжениеПропеллерЭлектронный
стационарный
гребной винт
V40A 14SU5 V2.0 KV4006SP17
U8 II KV8512SNS30
V60A 14SVL5009 KV27512SVD17YES
VL6011 KV18012SP21YES
VL5005 KV4106SP18YES
U8II LITE KV10012SFA29.2
MN501S KV24014SP18
12SP15
6SG22
MN5008 KV3407SP18
U7 KV4206SP17
U8 II KV10012SG28
12SG29
U10 II KV10012SG30YES
MN601 KV3207SP21
MN605 KV17012SG22
MN805 KV12012SG30
U8 II KV1907SG24
U8 II KV1508SG28
12SG22
14S
U8 LITE KV15013SMF24
6007 II KV3206SP18
MN601S KV17012SG22
MN605S KV17012S
MN705S KV12512SG27
MN1005 KV9012SG32
14SG30
MN8012 KV10012S
14S
U8LITE L KV11012S
MN505 KV3806SP18
V505 KV26012SP1758
V80A 14SVL6013 KV21012SP22YES
VL7015 KV16512SG28YES
VL7015 KV19012SP24YES
VL8015 KV17012SG26YES
MN8017 KV12012SG30
12SFA30.2
U11 II KV12012SG29
V605 KV21012SV22&P21
MN705 KV12512SG27
MN705 KV22012SG22
MN805 KV15012SG28
MN805 KV17012SG26
P80 III KV10014SG32
12S
P80 III KV12014SG29
12SG30
V605S KV210G22
AT4130 KV3006SG20
AT5230 KV20012SG18
MN801S KV15012SG26
P60 KV17012SG22
AT4130 KV23012S1712
V120A 14SVL8018 KV18012SG26YES
U12 II KV12012SG30YES
V150A 14SVL8022 KV14014SVZ42YES
VL8022 KV17012SVZ29YES
VL8020 KV17012SVZ28YES
V200A 14SVL1028 KV19012SG28YES
VL1032 KV18012SG30YES
VL1035 KV15014SG32YES
V10 XL KV10012SVZ42
MN11015 KV8512SFA40
V60A 24SU13 II KV6524SG32
V120A 24SV13 L KV6524SG36
V200A 24SU13 II KV6524SG38
Список упаковки

V120A 24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.