T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

V13L KV65 24S Brushless Big Vtol Drone Motor

$859.00

Доступный балл: 859 Балл Подарочный балл: 859 Балл

KV :
  • KV65
Число покупки :

$859.00
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
Значение KV65Размер двигателяφ144.2*78.1mm
Диаметр валаIN20 OUT12Вес двигателя(с проводом)1680г
Ток холостого хода(20 В)3AСтруктура плюса паза42N38P
Межфазноесопротивление26±2mΩСпецификация подводаЭмалированный
провод 150mm

Уровень пылезащиты,
гидроизоляции

IPX5

Номинальное рабоче
енапряжение (Lipo)

24S
Максимальная 104V

Максимальный ток(15 с)190A

Пропеллер
арекомендации

VZ42*16.5”

Максимальнаяпродолжительная
мощность

6000WЭлектронный регулятор
рекомендации
THUNDER 200A 24S
Параметры испытаний Экспорт в Excel
тип

Напряжение
(В)

Пропел
лер
Точка
дросселя

Натяжение

(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Входная
мощность
(Вт)

Эффек
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

V13L

KV65

100VVZ42*16.5”30%106735.2814.20192014167.5HOT
35%150117.2722.06228021856.9
40%204789.7934.24261033906.0
45%2664012.6949.93297049265.4
50%3064814.5661.22315060205.1
55%3702417.6283.95345081944.5
60%4190219.93104.333690101754.1
65%4410121.01113.653780110534.0
70%4618422.05123.563870119253.9
75%4838323.08135.213960130383.7
80%5026024.02147.274050141563.6
85%5241024.99160.684140154333.4
90%5405625.87175.084200166993.2
95%5545426.51194.054230183823.0
100%5475426.18195.814230185632.9
Внимание:Температура двигателя, который работает за 30 Второй минут при дросселе 75%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.