T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

V602 KV180 12S Vtol Brushless Drone Motor

$139.90

Доступный балл: 6000 Балл Подарочный балл: 139 Балл

KV :
  • KV180
Число покупки :

$139.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателя/значение KVV602 KV180Уровень термостойкости магнитаУровень E 150℃
Габарит двигателя (мм)Φ68.8*36.9

Спецификация силикагелевого
провода x длина(мм)

14AWG*600
Технология статора

антикоррозийная обработка,
стойкость к термостойким
покрытиям 180℃

Уровень термостойкости
эмал рованного провода

Уровень C 220℃
Уровень паза24N28P

Выдерживаемое
напряжение катушки

500V/5s
Диаметр вала двигателяIN:6 OUT:6

Стандарт динамического
баланса ротора

≤5mg
Тип подшипникаподшипник 626ZZ

Уровень пылезащит
ыгидроизоляции

IP45
Значение KVKV180

Батарея (Lipo)/напряжение
рекомендации

12S(Односекционная батарея 4.2 В)
/42- 52V)

Ток холостого хода(18 В)0.9Aрегулятор рекомендацииFLAME 60A 12S
Максимальный ток(A)52A/Непрерывно работает 180 спропеллер рекомендацииV22*7.4
Максимальная мощность(W)

2000W/Непрерывно ра
ботает 180 с

Вес (с проводом)(g)300g (Вес с проводом345g)
Внутреннее сопроти вление с проводом88Вес упаковки(g)530g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Мощность
(Вт)

Эффект
силы

(г/Вт)

Температура
двигателя
(℃)
V602
KV180

T-MOTOR
V22*7.4

40%47.7424070.625.113016243.919.8789℃
42%47.7127470.716.163202293.979.34
44%47.6929190.766.683289318.369.17
46%47.6731210.807.363395351.028.89
48%47.6533160.868.093498385.348.61
50%47.6335270.918.773594417.618.45
52%47.5937270.979.593690456.448.17
54%47.5739651.0310.433792496.127.99
56%47.5541931.0811.303881537.397.80
58%47.5144311.1412.233977580.987.63
60%47.4846461.2013.154069624.357.44
62%47.4548811.2614.244166675.617.22
64%47.4251181.3215.234251722.027.09
66%47.3752901.3716.094313762.386.94
68%47.3555041.4216.904392800.106.88
70%47.3157371.4818.024478852.566.73
76%47.2164721.6821.7147271025.026.31
80%47.1469861.8124.3448871147.416.09
86%47.0977642.0228.6951211351.055.75
90%47.0382022.1431.6052741485.925.52
100%46.8197492.5642.5057001989.624.90
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.