T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

V807 KV170 12S Vtol Brushless Drone Motor

$299.90

Доступный балл: 15000 Балл Подарочный балл: 299 Балл

KV :
  • KV170
Число покупки :

$299.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

V807-RU.jpg


Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателя/значение KVV807 KV170Уровень термостойкости магнитаУровень E150℃
Габарит двигателя (мм)Φ88.5*46.4

Спецификация силикагелевог
о провода x длина(мм)

12AWG*1000
Технология статора

антикоррозийная обработка
, стойкость к термостойким

покрытиям 180℃

Уровень термостойкости
эмал рованного провода

Уровень C 220℃
Уровень паза24N28PВыдерживаемое напряжение катушки500V/5s
Диаметр вала двигателяIN:12 OUT:8

Стандарт динамического
баланса ротора

≤5mg
Тип подшипникаподшипник 6901ZZУровень пылезащиты,гидроизоляцииIP35
Значение KVKV170

Батарея (Lipo)
/напряжение рекомендации

12S(Односекционная
батарея 4.2 В)/42- 52V)

Ток холостого хода(18 В)3.0Aрегулятор рекомендацииFLAME 180A 12S V2.0
Максимальный ток(A)150A/Непрерывно работает 180 спропеллер рекомендацииG27*8.8/G28*9.2/G29*9.5

Максимальная
мощность (W)

6800W/Непрерыв
но ра ботает 180 с

Вес (с проводом)(g)650g (Вес с проводом800g)

Внутреннее сопроти
вление с проводом

40Вес упаковки(g)1000g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

V807
KV170

G27*8.840%47.7640471.3910.4127324978.14102℃
(температура
окружающей
среды:22℃)
45%47.6950591.7013.7530216557.72
50%47.5764452.1719.8133839426.84
55%47.4277922.5626.23369912446.26
60%47.3091252.9432.61399315425.92
65%47.06109683.4743.88436220655.31
70%46.90122483.8452.04460224415.02
75%46.69137164.2862.32486729094.71
80%46.49149694.6771.51507733244.50
90%46.04176045.4592.79544542724.12
100%45.52198496.12116.62578553083.74
G28*9.240%47.7343721.5611.0426985278.29128℃
(температура
окружающей
среды:22℃)
45%47.6554431.8814.7529887037.74
50%47.5269152.3721.39334610166.81
55%47.3783072.7728.13365913336.24
60%47.2597023.1734.67394316385.92
65%47.09110733.5742.37419919955.55
70%46.82128654.1155.21453825854.98
75%46.61144424.5665.73478430644.71
80%46.40157174.9575.55498335054.48
90%45.93182755.7497.82534544934.07
100%45.34207216.46124.56564956483.67
G29*9.540%47.6950701.8712.9726206188.20HOT
45%47.5962762.2417.3728978277.59
50%47.4279162.8425.28324011996.60
55%47.2695583.3433.51355415846.03
60%47.08110833.8242.40381919965.55
65%46.93124334.2349.99404223465.30
70%46.62143124.8365.04433830324.72
75%46.33158885.3178.22455236244.38
80%46.09171385.7189.68472741334.15
90%45.54194986.46115.33502452523.71
100%44.71209976.93151.70520067823.10
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.