T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL1032

$439.00

Доступный балл: 439 Балл Подарочный балл: 439 Балл

Число покупки :

$439.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL1032

Система
питания серии VL

VL1032 KV180

Двигатель

V200A

Электронный регулятор

G30

Пропеллер

T-MOTOR VL1032

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

32kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

50~55kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж


VL1032工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL1032Уровень изоляцииэмалированногопровода180℃
Габарит двигателяΦ109.6*56mmСпецификацияпровода * ДлинаЭмалированный
провод 150mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурнаястойкостьэмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза24N28PЗмеевик устойчивк давлению1000V/5s
Диаметр валадвигателяIN: 12 OUT: 10Стандартдинамического баланса ротора≤15mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIPX5
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки190*140*80mm
типVL1032KV (RPM/V)180
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SХолостой ток (15V)4.6A
Межфазноесопротивление(25℃)6.5mΩМаксимальный ток200A
Максимальнаянепрерывная мощность (180s)3500WTemпepaтypa окружаютщей средыпри использовании-30℃~55℃
максимальноенатяжениe31.7kgВес двигателя(с проводом)1090g
Электронный регулятор параметры
типV200AРежим управленияPWM/CAN
Максимальноенапряжение60VМетодыкоммуникацииDRONE CAN/UAV CAN
Максимальныйток (10s)220A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправленрежим веслаЭлектронный стационарный гребной винт
Максимальный продолжительный ток120A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный
-24AWG-5C-420±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока
-14AWG-210±10mm
Bereich des
Gashebelhubs
1100-1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод
-12AWG-1140±10mm
Aktualisierungsfrequenz des Gashebels50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная
-OD4.2-5C-770±10mm
-JP-3P*2-черная-зеленая
-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch-windigkeit desGashebels300msGewicht (inkl.Draht)495±10g
Электронный регулятор параметры
типG30*10.5 дюйм (762*266.7mm)Cправочныйоднолистовой вeс97±5g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност
-ь
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL1032 KV180
+
V200A 14S
+
G30*10.5
40%45.0059772.0415.9526287188.3377
(температура
окружающей
среды:25)
42%44.9566562.2518.3127548238.09
44%44.9073382.4820.8528819367.84
46%44.8679602.6923.50300910547.56
48%44.8186962.9426.50313111887.32
50%44.7894203.1929.72324913317.08
52%44.75101243.4333.02336914786.85
54%44.71109793.7136.81348316466.67
56%44.66116963.9640.50359618096.47
58%44.61125204.2444.62370619906.30
60%44.55133244.5148.96381321816.11
62%44.49141514.7953.52391823815.94
64%44.43149065.0758.12402125825.78
66%44.36156965.3563.00412027955.61
68%44.31164905.6268.11422030185.46
70%44.25172415.9073.31431832445.32
80%44.11212797.33103.16476345504.68
90%44.63253178.76140.00515762484.05
100%43.322927510.21192.07551983213.52
VL1032 KV180
+
V200A 14S
+
G30*10.5
40%50.4976862.6120.02296710117.6177
(температура
окружающей
среды:25)
42%50.4585402.9023.03310711627.35
44%50.4193113.1626.11324413167.07
46%50.37101813.4629.60338114916.83
48%50.32110783.7633.33351216776.61
50%50.27120034.0737.34364118776.39
52%50.21128544.3741.44376820816.18
54%50.15137844.6945.93389123035.99
56%50.08147115.0150.66401025375.80
58%49.99156895.3655.84413127915.62
60%49.94166545.6761.00424430465.47
62%49.88175616.0066.40435733125.30
64%49.80184786.3271.95446535835.16
66%49.74193736.6577.78457038695.01
68%49.69203506.9984.05466941764.87
70%49.65212517.3190.37476744874.74
80%49.49257458.93125.79521362254.14
90%49.522992410.46170.12558884233.55
100%48.513176611.11201.10572997563.26
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 44,4 В.

(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.)
Список упаковки


VL1032包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.