T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL1035

$479.00

Доступный балл: 479 Балл Подарочный балл: 479 Балл

Число покупки :

$479.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL1035

Система
питания серии VL

VL1035 KV180

Двигатель

V200A

Электронный регулятор

PL32

Пропеллер

T-MOTOR VL1035

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

35kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

55~60kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж

VL1035工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL1035Уровень изоляции эмалированногопровода180℃
Габарит двигателяΦ109.6*61mmСпецификацияпровода * ДлинаЭмалированный
провод 150mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурнаястойкостьэмалированной проволоки220℃
Число плюса паза24N28PЗмеевик устойчивк давлению1000V/5s
Диаметр валадвигателяIN: 12 OUT: 10Стандартдинамическогобаланса ротора≤15mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIPX5
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки190*140*80mm
типVL1035KV (RPM/V)150
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)14SХолостой ток (15V)4.2A
Межфазноесопротивление(25℃)8mΩМаксимальный ток182A
Максимальнаянепрерывнаямощность (180s)4000WTemпepaтypaокружаютщей средыпри использовании-30℃~55℃
максимальное натяжениe36.1kgВес двигателя(с проводом)1205g
Электронный регулятор параметры
типV200AРежим управленияPWM/CAN
Максимальноенапряжение60VМетодыкоммуникацииDRONE CAN/UAV CAN
Максимальныйток (10s)220A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправлен режим веслаЭлектронный стационарный гребной винт
Максимальныйпродолжительный ток120A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный
-24AWG-5C-420±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока
-14AWG-210±10mm
Bereich desGashebelhubs1100-1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод
-12AWG-1140±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная
-OD4.2-5C-770±10mm
-JP-3P*2-черная-зеленая
-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch-windigkeitdesGashebels300msGewicht (inkl.Draht)495±10g
Электронный регулятор параметры
типPL32*11 дюйм (812.8*279.4mm)Cправочныйоднолистовой вeс107±5g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност
-ь
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL1035 KV150
+
V200A 14S
+
PL32*11
40%50.4360852.1513.1023506619.2197
(температура
окружающей
среды:25)
42%50.3967722.4015.1124707618.89
44%50.3674242.6317.1825868658.58
46%50.3281322.8819.5027009818.29
48%50.2888513.1321.97281411048.01
50%50.2496633.4124.74292712437.78
52%50.21104333.6827.64303613887.52
54%50.17112613.9730.76314415437.30
56%50.13120474.2534.02325317057.06
58%50.09127934.5237.33336118706.84
60%50.04137084.8441.14346520586.66
62%49.98145535.1545.04356722516.47
64%49.93154495.4749.24366624596.28
66%49.87163585.8153.68376426776.11
68%49.81172426.1358.25386029015.94
70%49.75181366.4562.96395531325.79
80%49.47226878.1090.19440944625.08
90%49.14274819.90125.48482961664.46
100%48.833301711.96181.74526488743.72
VL1035 KV150
+
V200A 14S
+
PL32*11
40%60.1488633.1118.47281911117.9897
(температура
окружающей
среды:25)
42%60.1097813.4421.25295412777.66
44%60.07106903.7624.15309114517.37
46%60.01118044.1327.55322216537.14
48%59.96128214.4931.01335218596.90
50%59.90137944.8534.71348020796.63
52%59.84148735.2438.83360523246.40
54%59.78159595.6343.14372825796.19
56%59.73170566.0347.68384828485.99
58%59.66181416.4352.45396631295.80
60%59.58193206.8557.73408034395.62
62%59.51204767.2863.21419237615.44
64%59.43215857.7168.96430040985.27
66%59.35227348.1374.89440844455.11
68%59.28238678.5480.98451848004.97
70%59.19250548.9787.53462151814.84
80%58.603087111.16125.47509773534.20
90%58.673424612.45153.36535089983.81
100%58.583617313.19174.955490102483.53
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 50 В.

(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.)
Список упаковки

VL1035包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.