T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL1040 KV150

$499.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 499 Балл

Число покупки :

$499.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

VL1040 detail1
СИСТЕМА
ПИТАНИЯ СЕРИИ VL
VL1040
KV150
Двигатель
VL248A
Электронный
регулятор
VZ32
Пропеллер
VL1040 detail2
Неподвижные весла
быстрые и экономичные
Быстроходный
(второй неподвижный винт) Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.
Экономичный (Адаптивный гребной винт)
В соответствии с изменением внешней силы, ESC может регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.
*The power consumption of propeller locking of the motor is approximately 10W.
VL1040 detail3
IP45
Недавно добавленная пылезащитная сетка в сочетании с оптимизированной конструкцией двигателя повысила уровень защиты IP до IP45, эффективно блокируя проникновение пыли и обеспечивая изоляционные характеристики и срок службы обмотки.
VL1040 detail4
Мониторинг температуры
в режиме
реального времени
Даже в условиях высокой нагрузки работа двигателя остается стабильной и контролируемой.
Рекомендованный
14S
Рекомендуемое
напряжение
45.7kg
Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси
65~70kg
кг композитное крыло
Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)
Инженерный чертеж

VL1040工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL1040 KV150Уровень изоляции
эмалированного
провода
180℃
Габарит двигателяΦ107.2*64.8mmСпецификация
провода*Длина
Эмалированный
провод 150mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурная
стойкость
эмалированной
проволоки
200℃
Число плюса паза36N42PЗмеевик устойчив
к давлению
1000V/5s
Диаметр вала
двигателя
IN: 12OUT: 10Стандарт
динамического
баланса ротора
≤20mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник
6001
Уровень пылезащиты,
гидроизоляции
IPX5
Метод центробежной
теплоотдачи
YESPaзmep упаковки180*130*70mm
типVL1040KV (RPM/V)150
Номинальное рабочее
напряжение (LiPo)
14SХолостой ток (15V)4.1A
Межфазное
сопротивление (25℃)
8mΩМаксимальный ток245A
Максимальная
непрерывная
мощность (180s)
2900WTemпepaтypa
окружаютщей среды
при использовании
-30~55℃
максимальное
натяжениe
45kgВес двигателя
(с проводом)
1100g
Электронный регулятор параметры
типVL248A 14SРежим управленияPWM/CAN
Максимальное
напряжение
63VМетоды
коммуникации
CAN
Максимальный
ток (10s)
250A (Открытая среда и
температура≤60℃)
Исправлен
режим весла
Электронный стационарный гребной винт
Максимальный
продолжительный ток
125A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровM6-4 Flugzeugkopf-450±10mm
Standby-Leistung≤15mAВыходная линияСиликоновая нить-
черный-8AWG-240±
10mm
Bereich des
Gashebelhubs
1100~1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновая нить-
красный/черный-
8AWG-1920±15mm
Aktualisierungsfrequenz
des Gashebels
50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная-
OD4.2-5C-1980±
15mm-JR-3P*2
Ansprechgesch-
windigkeit desGashebels
300msВес (без кабеля)455g
Электронный регулятор параметры
типVZ32*12 дюйм (812.8*304.8mm)Cправочный
однолистовой вeс
133g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(Н·м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL1040 KV150
+
VL248A 14S
+
VZ32*12
5030%56572.2413.4822246758.38109
(температура
окружающей
среды: 25)
35%74652.9319.6525389837.59
40%96923.7227.38284613717.07
45%120714.6036.69314418366.58
50%144725.5247.33343423686.11
55%171246.5260.29371430165.68
60%197077.5074.87398337435.26
65%225758.6091.76422945854.92
70%253399.66109.63446254744.63
75%2799210.70128.91468964344.35
80%3073311.79149.32489274534.12
85%3305012.71170.75506385123.88
90%3594513.82193.73524296483.73
95%3822614.78215.325389107223.57
100%3930015.20227.435471113293.47
VL1040 KV150
+
VL248A 14S
+
VZ32*12
6030%86573.3019.19266511527.51/
35%113584.3027.91303316756.78
40%143465.4238.73338823236.17
45%175886.6652.05373231235.63
50%209287.9367.47405840495.17
55%242999.2585.27436351114.75
60%2787410.65105.49464363194.41
65%3126911.96126.71490475874.12
70%3452713.26149.26514189353.86
75%3771814.52172.215347103023.66
80%4056115.69195.865524117103.46
85%4280016.64216.435660129323.31
90%4502217.57235.155778140573.20
100%4579717.84245.865812146953.12
Примечание: температура двигателя — это температура катушки двигателя, работающего в течение 10 минут при
напряжении 50 В и тяговом усилии 20 кг.
(Эти данные проверены независимой платформой T-MOTOR и используются только в качестве ориентира для выбора
модели. Окончательное право на интерпретацию принадлежит T-MOTOR. )
Список упаковки

VL1040-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.