T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL1155 KV65

$749.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 749 Балл

Число покупки :

$749.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

VL1155 detail1
СИСТЕМА
ПИТАНИЯ СЕРИИ VL
VL1155
KV65
Двигатель
VL200A
Электронный
регулятор
VZ40
Пропеллер
VL1155 detail2
Неподвижные весла
быстрые и экономичные
Быстроходный
(второй неподвижный винт) Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.
Экономичный (Адаптивный гребной винт)
В соответствии с изменением внешней силы, ESC может регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.
*The power consumption of propeller locking of the motor is approximately 10W.
VL1155 detail3
IP45
Недавно добавленная пылезащитная сетка в сочетании с оптимизированной конструкцией двигателя повысила уровень защиты IP до IP45, эффективно блокируя проникновение пыли и обеспечивая изоляционные характеристики и срок службы обмотки.
VL1155 detail4
Мониторинг температуры
в режиме
реального времени
Даже в условиях высокой нагрузки работа двигателя остается стабильной и контролируемой.
Рекомендованный
24S
Рекомендуемое
напряжение
57kg
Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси
90~105kg
кг композитное крыло
Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)
Инженерный чертеж

VL1155工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL1155 KV65Уровень изоляции
эмалированного
провода
180℃
Габарит двигателяΦ120.5*60.9mmСпецификация
провода*Длина
Эмалированный
провод 150mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурная
стойкость
эмалированной
проволоки
200℃
Число плюса паза36N40PЗмеевик устойчив
к давлению
1000V/5s
Диаметр вала
двигателя
IN: 15OUT: 10Стандарт
динамического
баланса ротора
≤20mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник
6002
Уровень пылезащиты,
гидроизоляции
IPX5
Метод центробежной
теплоотдачи
YESPaзmep упаковки282*172*80mm
типVL1155KV (RPM/V)65
Номинальное рабочее
напряжение (LiPo)
24SХолостой ток (25V)2.4A
Межфазное
сопротивление (25℃)
21.5mΩМаксимальный ток161A
Максимальная
непрерывная
мощность (180s)
3300WTemпepaтypa
окружаютщей среды
при использовании
-30~55℃
максимальное
натяжениe
57kgВес двигателя
(с проводом)
1420g
Электронный регулятор параметры
типVL200A 24SРежим управленияPWM/CAN
Максимальное
напряжение
108VМетоды
коммуникации
CAN
Максимальный
ток (10s)
200A (Открытая среда и
температура≤60℃)
Исправлен
режим весла
Электронный стационарный гребной винт
Максимальный
продолжительный ток
120A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровM6-4 Flugzeugkopf-450±10mm
Standby-Leistung≤15mAВыходная линияСиликоновая нить-
черный-8AWG-240±
10mm
Bereich des
Gashebelhubs
1100~1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновая нить-
красный/черный-
8AWG-1920±15mm
Aktualisierungsfrequenz
des Gashebels
50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная-
OD4.2-5C-1980±
15mm-JR-3P*2
Ansprechgesch-
windigkeit desGashebels
300msВес (без кабеля)530g
Электронный регулятор параметры
типVZ40*16.1 дюйм (1016*408.9mm)Cправочный
однолистовой вeс
208g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(Н·м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL1155 KV65
+
VL200A 24S
+
VZ40*16.1
88.830%83814.039.5516758489.89112
(температура
окружающей
среды: 25)
35%111095.2814.12191712538.87
40%139186.6019.51215817338.03
45%173468.1826.57239523627.35
50%212059.9635.41262731496.73
55%2538411.9246.08286241116.17
60%2953613.9358.02307751685.72
65%3402716.0271.63328863775.34
70%3856518.1887.61348778044.94
75%4296320.40104.97368193924.58
80%4653122.12120.633823107214.34
85%4894623.24131.613914116894.19
90%5162324.55144.994010128664.01
95%5418325.79158.934099140753.85
100%5526526.39166.364140147393.75
VL1155 KV65
+
VL200A 24S
+
VZ40*16.1
10030%104595.0211.92189611928.78/
35%139866.6417.58216617577.96
40%179568.4724.86243224867.22
45%2234210.4834.10269134106.55
50%2702912.6945.05294145076.00
55%3204915.0958.16319058245.50
60%3699917.4572.49341672525.10
65%4189219.8690.25362790254.64
70%4636122.10107.033818107054.33
75%5054824.12124.623972124754.05
80%5359825.59140.634091140753.81
85%5499226.34148.644146147893.72
90%5687127.22158.464204158063.60
100%5703627.29161.834214161413.53
Примечание: температура двигателя — это температура катушки двигателя, работающего в течение 10 минут при
напряжении 88.8 В и тяговом усилии 26 кг.
(Эти данные проверены независимой платформой T-MOTOR и используются только в качестве ориентира для выбора
модели. Окончательное право на интерпретацию принадлежит T-MOTOR. )
Список упаковки

VL1155-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.