T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL1180 KV60

$949.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 949 Балл

Число покупки :

$949.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

VL1180 detail1
СИСТЕМА
ПИТАНИЯ СЕРИИ VL
VL1180
KV60
Двигатель
VL300A
Электронный
регулятор
VZ45
Пропеллер
VL1180 detail2
Неподвижные весла
быстрые и экономичные
Быстроходный
(второй неподвижный винт) Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.
Экономичный (Адаптивный гребной винт)
В соответствии с изменением внешней силы, ESC может регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.
*The power consumption of propeller locking of the motor is approximately 10W.
VL1180 detail3
IP45
Недавно добавленная пылезащитная сетка в сочетании с оптимизированной конструкцией двигателя повысила уровень защиты IP до IP45, эффективно блокируя проникновение пыли и обеспечивая изоляционные характеристики и срок службы обмотки.
VL1180 detail4
Мониторинг температуры
в режиме
реального времени
Даже в условиях высокой нагрузки работа двигателя остается стабильной и контролируемой.
Рекомендованный
24S
Рекомендуемое
напряжение
88kg
Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси
140~150kg
кг композитное крыло
Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)
Инженерный чертеж

VL1180工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL1180 KV60Уровень изоляции
эмалированного
провода
180℃
Габарит двигателяΦ120.5*96mmСпецификация
провода*Длина
Эмалированный
провод 150mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурная
стойкость
эмалированной
проволоки
200℃
Число плюса паза36N40PЗмеевик устойчив
к давлению
1000V/5s
Диаметр вала
двигателя
IN: 17Стандарт
динамического
баланса ротора
≤20mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник
6903
Уровень пылезащиты,
гидроизоляции
IPX5
Метод центробежной
теплоотдачи
YESPaзmep упаковки242*152*132mm
типVL1180KV (RPM/V)60
Номинальное рабочее
напряжение (LiPo)
24SХолостой ток (25V)4.2A
Межфазное
сопротивление (25℃)
14mΩМаксимальный ток254A
Максимальная
непрерывная
мощность (180s)
4500WTemпepaтypa
окружаютщей среды
при использовании
-30~55℃
максимальное
натяжениe
88kgВес двигателя
(с проводом)
2680g
Электронный регулятор параметры
типVL300A 24SРежим управленияPWM/CAN
Максимальное
напряжение
108VМетоды
коммуникации
CAN
Максимальный
ток (10s)
300A (Открытая среда и
температура≤60℃)
Исправлен
режим весла
Электронный стационарный гребной винт
Максимальный
продолжительный ток
150A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровM6-4 Flugzeugkopf-465±10mm
Standby-Leistung≤15mAВыходная линияСиликоновая нить-
черный-7AWG-290±
10mm
Bereich des
Gashebelhubs
1100~1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновая нить-
красный/черный-
7AWG-1950±15mm
Aktualisierungsfrequenz
des Gashebels
50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная-
OD4.2-5C-2030±
15mm-JR-3P*2
Ansprechgesch-
windigkeit desGashebels
300msВес (без кабеля)825g
Электронный регулятор параметры
типVZ45*18 дюйм (1143*457.2mm)Cправочный
однолистовой вeс
320g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(Н·м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL1180 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
88.830%148957.8117.99168015929.36165
(температура
окружающей
среды: 25)
35%2008910.5427.47198024348.25
40%2504913.1837.84219033437.49
45%2999415.8749.59243043846.84
50%3512618.6062.60258655296.35
55%4004221.2976.70276367685.92
60%4503123.9891.75294380595.59
65%5020626.91109.22306695845.24
70%5642530.39130.143246114904.91
75%6192933.51151.103393133264.65
80%6725336.56172.963516152384.41
85%7011738.26186.023603163514.29
90%7484540.97208.043696183054.09
95%7855343.25228.283791200963.91
100%8068144.47239.963840211173.82
VL1180 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
10030%189069.9722.97189022978.23/
35%2550613.4935.03219035087.27
40%3165316.9348.40243348346.55
45%3778620.1662.92268362926.01
50%4385623.5378.91289178575.58
55%4987226.7496.45308495705.21
60%5622330.32116.543264116254.84
65%6265633.92138.243444137774.55
70%6873137.41160.883552159554.31
75%7434940.76185.163702183684.05
80%7913643.54207.413816205693.85
85%8235745.48222.493888221713.71
90%8661047.82244.103979242863.57
100%8807548.77254.694017253853.47
Примечание: температура двигателя — это температура катушки двигателя, работающего в течение 10 минут при
напряжении 88.8 В и тяговом усилии 40 кг.
(Эти данные проверены независимой платформой T-MOTOR и используются только в качестве ориентира для выбора
модели. Окончательное право на интерпретацию принадлежит T-MOTOR. )
Список упаковки

VL1180-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.