T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL5009

$129.00

Доступный балл: 129 Балл Подарочный балл: 129 Балл

Число покупки :

$129.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL5009

Система
питания серии VL

VL5009 KV275

Двигатель

V60A

Электронный регулятор

DZ17

Пропеллер

T-MOTOR VL5009

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

8.5kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

12~15kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж

VL5009工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL5009Уровень изоляцииэмалированногопровода180℃
Габарит двигателяΦ55.6*38.85mmСпецификацияпровода * ДлинаСиликагелевая линия
16# 600mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурнаястойкостьэмалированнойпроволоки240℃
Число плюса паза18N20PЗмеевик устойчивк давлению1000V/5s
Диаметр валадвигателяIN: 6 OUT: 4Стандартдинамическогобаланса ротора≤10mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 696Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIPX5
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки135*104*50mm
типVL5009KV (RPM/V)275
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SХолостой ток (10V)1.1A
Межфазноесопротивление(25℃)66mΩМаксимальный ток52A
Максимальнаянепрерывная мощность (180s)930WTemпepaтypaокружаютщей средыпри использовании-30℃~55℃
максимальноенатяжениe8.5kgВес двигателя(с проводом)280g
Электронный регулятор параметры
типV60AРежим управленияPWM/CAN
Максимальное
напряжение
60VМетодыкоммуникацииDRONE CAN/UAV CAN
Максимальныйток (10s)60A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправленрежим веслаЭлектронный стационарный гребной винт
Максимальныйпродолжительный ток30A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный
- 24AWG-5C - 300
±10 мм - Головная
часть самолета M6
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока
- оранжевая - 16AWG
- 60±10мм
Bereich desGashebelhubs1100-1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод
- красный/черный
- 14AWG-160±10мм
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная
-OD4.2-5C-300±10-JP
-3P*2-черная-зеленая
-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch-windigkeitdesGashebels300msGewicht (inkl.Draht)85g
Электронный регулятор параметры
типDZ17*6.2 (431.8*157.5mm)Cправочныйоднолистовой вeс28±3g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност

(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL5009 KV275
+
V60A 14S
+
DZ17*6.2
40%45.1115100.313.7842251708.7274
(температура
окружающей
среды:25℃)
42%45.1416780.344.3644401978.39
44%45.1818570.385.0046612268.08
46%45.2220380.415.7148792587.76
48%45.2522180.456.4350962917.49
50%45.2924370.497.3153083317.24
52%45.3226590.538.2255213737.02
54%45.3528760.589.2157374186.77
56%45.3630940.6210.2759574666.53
58%45.4033330.6711.4561725206.30
60%45.4235720.7212.6563885746.11
62%45.4438230.7713.9866016355.92
64%45.4740780.8115.4168227015.72
66%45.4943660.8717.0770397775.53
68%45.5146430.9318.7872518555.34
70%45.5349220.9920.5774659375.17
80%45.6167111.3533.29861815184.35
90%45.6584901.7251.52962823523.55
100%45.6086241.7651.70966523573.60
VL5009 KV275
+
V60A 14S
+
DZ17*6.2
40%50.8518900.394.7447522417.8474
(температура
окружающей
среды:25℃)
42%50.9021190.445.4749992787.61
44%50.9423300.486.2952453207.27
46%50.9825650.537.2054853676.99
48%51.0227940.578.1557294166.72
50%51.0430450.629.2359744716.46
52%51.0833020.6710.3662205296.24
54%51.1236090.7311.7464666006.01
56%51.1538700.7913.0967086705.78
58%51.1741670.8514.6669517505.56
60%51.2044820.9116.3572018375.35
62%51.2248170.9818.2374419345.16
64%51.2451421.0520.18768810344.97
66%51.2654321.1122.14788311354.79
68%51.2757441.1724.72809912674.53
70%51.3063421.2927.98847714354.42
80%51.3483581.7246.00959923623.54
90%51.3184431.7546.25965323733.56
100%51.2885511.7746.43968923813.59
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 44,4 В.

(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.)
Список упаковки


VL5009包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.