T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL6011

$139.00

Доступный балл: 139 Балл Подарочный балл: 139 Балл

Число покупки :

$139.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL6011

Система
питания серии VL

VL6011 KV180

Двигатель

V60A

Электронный регулятор

VZ22

Пропеллер

T-MOTOR VL6011

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

10.5kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

15~18kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж

6011俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL6011Уровень изоляцииэмалированногопровода180℃
Габарит двигателяΦ67.2*38.4mmСпецификацияпровода * ДлинаСиликагелевая линия
16# 600mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурнаястойкостьэмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза24N28PЗмеевик устойчивк давлению1000V/5s
Диаметр валадвигателяIN: 6 OUT: 4Стандартдинамического баланса ротора≤10mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 696Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIPX5
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки126*103*51mm
типVL6011KV (RPM/V)180
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SХолостой ток (10V)1.1A
Межфазноесопротивление(25℃)80mΩМаксимальный ток55A
Максимальнаянепрерывнаямощность (180s)2450WTemпepaтypaокружаютщей среды при использовании-30℃~55℃
максимальное натяжениe10.1kgВес двигателя(с проводом)300g
Электронный регулятор параметры
типV60AРежим управленияPWM/CAN
Максимальноенапряжение60VМетодыкоммуникацииDRONE CAN/UAV CAN
Максимальный ток (10s)60A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправлен режим веслаЭлектронный стационарный гребной винт
Максимальныйпродолжительный ток30A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный
-24AWG-5C-300±10mm
-Головная часть
самолета M6
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока
- оранжевая -16AWG
-60±10mm
Bereich desGashebelhubs1100-1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод
-14AWG-160±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная
-OD4.2-5C-300±10mm
-JP-3P*2-черная-зеленая
-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch-windigkeitdesGashebels300msGewicht (inkl.Draht)85g
Электронный регулятор параметры
типVZ22*7.4 дюймa (558.8*188.0mm)Cправочныйоднолистовой вeс45±2g
Параметры испытаний Экспорт в Excel


типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н·м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност
-ь (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL6011 KV180
+
V60A 12S
+
VZ22
30%51.0010250.271.6621318512.08/
(температура
окружающей
среды: 25)
35%50.9914450.372.54250813011.16
40%50.9919360.483.74288019110.15
45%50.9624980.625.2532512689.34
50%50.9831380.787.1836243668.58
55%50.9838450.959.5339904867.91
60%50.9646181.1412.4143536327.30
65%50.9654801.3515.9147158116.76
70%50.9364031.5720.05507610216.27
80%50.8885112.0931.18580315865.37
90%50.8697562.4038.95618119814.93
100%50.86104642.5844.18638222474.66
VL6011 KV180
+
V60A 12S
+
VZ22
30%44.587990.221.3518926013.25/
(температура
окружающей
среды: 25)
35%44.5911230.302.0522239112.28
40%44.5815080.392.98255113311.35
45%44.5719440.504.17287718610.47
50%44.5724240.615.6632012529.61
55%44.5629670.747.4635253328.93
60%44.5535660.899.6738464318.28
65%44.5542171.0512.3341665497.68
70%44.5849241.2115.4344816887.16
80%44.5365051.6023.42511210436.24
90%44.5083582.0634.54574715375.44
100%44.43102922.5449.30633221914.70
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 44,4 В.
(Эти данные проверены независимой платформой T-MOTOR и используются только в качестве ориентира для выбора
модели. Окончательное право на интерпретацию принадлежит T-MOTOR. )

Список упаковки

VL6011包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.