Основные параметры Экспорт в Excel
| тип | VL6013 | Уровень изоляцииэмалированногопровода | 180℃ |
| Габарит двигателя | Φ68.8*39.4mm | Спецификацияпровода * Длина | Силикагелевая линия 14# 600mm |
| Статор | стойкость к термостойким покрытиям при 150℃ | Температурнаястойкостьэмалированнойпроволоки | 220℃ |
| Число плюса паза | 24N28P | Змеевик устойчивк давлению | 1000V/5s |
| Диаметр валадвигателя | IN: 6 OUT: 6 | Стандартдинамическогобаланса ротора | ≤10mg |
| Тип подшипника | Импортный подшипник 626 | Уровень пылезащиты,гидроизоляции | IPX5 |
| Метод центробежнойтеплоотдачи | YES | Paзmep упаковки | 135*104*50mm |
| тип | VL6013 | KV (RPM/V) | 210 |
| Номинальное рабочеенапряжение (Lipo) | 12S | Холостой ток (10V) | 1.5A |
| Межфазноесопротивление(25℃) | 50mΩ | Максимальный ток | 70A |
| Максимальнаянепрерывнаямощность (180s) | 1000W | Temпepaтypaокружаютщей средыпри использовании | -30℃~55℃ |
| максимальное натяжениe | 13.1kg | Вес двигателя(с проводом) | 388g |
| Электронный регулятор параметры |
| тип | V80A | Режим управления | PWM/CAN |
| Максимальноенапряжение | 60V | Методыкоммуникации | DRONE CAN/UAV CAN |
| Максимальныйток (10s) | 80A (При определенных условиях рассеивания тепла) | Исправленрежим весла | Электронный стационарный гребной винт |
| Максимальныйпродолжительный ток | 40A (При определенных условиях рассеивания тепла) | Линия энкодеров | Экранированный провод - черный -24AWG-5C-450±10mm -M6 Flugzeugkopf |
| Standby-Leistung | ≤50mA | Выходная линия | Силиконовая проволока -14AWG-110±10mm |
| Bereich desGashebelhubs | 1040~1940us (неподвижный) | Входная линия | Силиконовый провод -12AWG-180±10mm |
| Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels | 50~500Hz | Signalleitung | Экранированная проволока-черная -OD4.2-5C-450±10mm -JP-3P*2-черная-зеленая -зеленая, желто-серая |
| Ansprechgesch-windigkeitdesGashebels | 300ms | Gewicht (inkl.Draht) | 110g |
| Электронный регулятор параметры |
| тип | VZ22*7.4 дюймa (558.8*188.0mm) | Cправочныйоднолистовой вeс | 45±2g |
Параметры испытаний Экспорт в Excel
| тип | Точка дросселя | Напряже-ние (В) | Натяже -ние (г) | Крутящий момент (Н·м) | Ток (A) | Скорость вращения (RPM) | Входная мощност -ь (Вт) | Эффект силы (г/Вт) | Температура двигателя (℃) |
VL6013 KV210 + V80A 14S + VZ22*7.4 | 30% | 50.96 | 1543 | 0.39 | 2.98 | 2592 | 152 | 10.17 | / (температура окружающей среды: 25) |
| 35% | 50.94 | 2152 | 0.54 | 4.53 | 3038 | 231 | 9.33 |
| 40% | 50.94 | 2862 | 0.71 | 6.57 | 3477 | 335 | 8.55 |
| 45% | 50.93 | 3662 | 0.90 | 9.17 | 3908 | 467 | 7.84 |
| 50% | 50.95 | 4543 | 1.12 | 12.37 | 4331 | 630 | 7.21 |
| 55% | 50.93 | 5508 | 1.35 | 16.25 | 4744 | 827 | 6.66 |
| 60% | 50.92 | 6553 | 1.61 | 20.84 | 5147 | 1061 | 6.18 |
| 65% | 50.92 | 7670 | 1.88 | 26.26 | 5539 | 1337 | 5.74 |
| 70% | 50.91 | 8859 | 2.17 | 32.60 | 5925 | 1660 | 5.34 |
| 80% | 50.90 | 10107 | 2.48 | 40.08 | 6301 | 2040 | 4.95 |
| 90% | 50.84 | 11412 | 2.81 | 48.81 | 6657 | 2481 | 4.60 |
| 100% | 50.75 | 12695 | 3.14 | 59.08 | 6994 | 2998 | 4.23 |
VL6013 KV210 + V80A 14S + VZ22*7.4 | 30% | 44.56 | 1205 | 0.31 | 2.43 | 2288 | 108 | 11.12 | / (температура окружающей среды: 25) |
| 35% | 44.53 | 1672 | 0.42 | 3.65 | 2682 | 163 | 10.29 |
| 40% | 44.52 | 2226 | 0.55 | 5.24 | 3071 | 233 | 9.55 |
| 45% | 44.53 | 2847 | 0.70 | 7.30 | 3455 | 325 | 8.76 |
| 50% | 44.52 | 3535 | 0.87 | 9.80 | 3831 | 436 | 8.10 |
| 55% | 44.50 | 4292 | 1.05 | 12.81 | 4203 | 570 | 7.53 |
| 60% | 44.51 | 5108 | 1.25 | 16.42 | 4593 | 731 | 6.99 |
| 65% | 44.52 | 5989 | 1.47 | 20.65 | 4925 | 919 | 6.52 |
| 70% | 44.49 | 6933 | 1.70 | 25.58 | 5273 | 1138 | 6.09 |
| 80% | 44.45 | 8952 | 2.20 | 37.80 | 5957 | 1680 | 5.33 |
| 90% | 44.35 | 11300 | 2.79 | 55.19 | 6636 | 2448 | 4.62 |
| 100% | 44.32 | 12889 | 3.19 | 71.58 | 7048 | 3173 | 4.06 |
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75% дроссельной заслонке при 44,4 В. (Эти данные проверены независимой платформой T-MOTOR и используются только в качестве ориентира для выбора модели. Окончательное право на интерпретацию принадлежит T-MOTOR. ) |
Список упаковки
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.