T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL7015

$229.00

Доступный балл: 229 Балл Подарочный балл: 229 Балл

Число покупки :

$229.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL7015

Система
питания серии VL

VL7015 KV190

Двигатель

V80A

Электронный регулятор

P24

Пропеллер

T-MOTOR VL7015

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

15kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

22~24kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж

VL7015工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL7015Уровень изоляцииэмалированногопровода180℃
Габарит двигателяΦ79.2*44.4mmСпецификацияпровода * ДлинаСиликагелевая линия
14# 600mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурнаястойкостьэмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза24N28PЗмеевик устойчив к давлению1000V/5s
Диаметр вала двигателяIN: 8 OUT: 8Стандартдинамическогобаланса ротора≤10mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 608Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIP25
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки158*135*64mm
типVL7015KV (RPM/V)190
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SХолостой ток (10V)2.0A
Межфазноесопротивление(25℃)35mΩМаксимальный ток85A
Максимальнаянепрерывнаямощность (180s)1600WTemпepaтypaокружаютщей средыпри использовании-30℃~55℃
максимальное натяжениe15.8kgВес двигателя(с проводом)540g
Электронный регулятор параметры
типV80AРежим управленияPWM/CAN
Максимальноенапряжение60VМетодыкоммуникацииDRONE CAN/UAV CAN
Максимальныйток (10s)80A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправлен режим веслаЭлектронный стационарный гребной винт
Максимальныйпродолжительный ток40A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный
-24AWG-5C-450±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока
-14AWG-110±10mm
Bereich desGashebelhubs1040~1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод
-12AWG-180±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная
-OD4.2-5C-450±10mm
-JP-3P*2-черная-зеленая
-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch-windigkeitdesGashebels300msGewicht (inkl.Draht)110g
Электронный регулятор параметры
типP24*7.2 дюймa (610*198.1mm)Cправочныйоднолистовой вeс60±5g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност
-ь
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL7015 KV190
+
V80A 14S
+
P24*7.2
40%44.3126390.716.7029752978.8879
(температура
окружающей
среды:
25)
42%44.3029150.787.6431283388.61
44%44.2832320.868.7232763868.37
46%44.2735470.959.8934284388.10
48%44.2538671.0311.1335744927.86
50%44.2342271.1212.5337245547.63
52%44.2145911.2113.9738676177.44
54%44.1949361.3115.5140126857.20
56%44.1653101.4017.2041567596.99
58%44.1456851.5018.9542958366.80
60%44.1160541.5920.7744269166.61
62%44.0864541.7022.79456410056.42
64%44.0667811.7924.74470210906.22
66%44.0272101.9027.06484011916.05
68%43.9976692.0229.54497912995.90
70%43.9581302.1332.14511414135.75
80%43.73105452.7747.74578320885.05
90%43.42132343.4969.14644130024.41
100%43.32138393.6675.39658432664.24
VL7015 KV190
+
V80A 14S
+
P24*7.2
40%49.8933540.898.2533374128.1579
(температура
окружающей
среды:
25)
42%49.8737190.999.4935094737.86
44%49.8541031.0910.8036755397.62
46%49.8345071.1912.2538446107.38
48%49.8149221.2913.8240086887.15
50%49.7853201.4015.4941737716.90
52%49.7657651.5117.3243338626.69
54%49.7362311.6319.3244949616.49
56%49.7066961.7621.48465610686.27
58%49.6771861.8823.71481011786.10
60%49.6376792.0226.17497012995.91
62%49.6081142.1328.52512114155.74
64%49.5686452.2731.38527415555.56
66%49.5291632.4134.23542316955.41
68%49.4796742.5437.18557018405.26
70%49.43101672.6740.28571619915.11
80%49.15131023.4559.91640829454.45
90%49.00140243.7669.49668334054.18
100%48.79158674.1683.63698840803.84
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 44,4 В.

(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.)
Список упаковки

VL7015包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.