T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL8015

$269.00

Доступный балл: 269 Балл Подарочный балл: 269 Балл

Число покупки :

$269.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL8015

Система
питания серии VL

VL8015 KV170

Двигатель

V80A

Электронный регулятор

VZ26

Пропеллер

T-MOTOR VL8015

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

14.8kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

25kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж

VL8015工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL8015Уровень изоляцииэмалированногопровода180℃
Габарит двигателяΦ88.8*42mmСпецификацияпровода * ДлинаСиликагелевая линия
14# 1000mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурнаястойкость эмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза24N28PЗмеевик устойчивк давлению1000V/5s
Диаметр валадвигателяIN: 12 OUT: 10Стандартдинамическогобаланса ротора≤10mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIPX5
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки150*120*57mm
типVL8015KV (RPM/V)170
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SХолостой ток (15V)1.9A
Межфазноесопротивление(25℃)43mΩМаксимальный ток74A
Максимальнаянепрерывнаямощность (180s)1200WTemпepaтypaокружаютщей средыпри использовании-30℃~55℃
максимальноенатяжениe14.8gВес двигателя(с проводом)610g
Электронный регулятор параметры
типV80AРежим управленияPWM/CAN
Максимальноенапряжение60VМетоды коммуникацииDRONE CAN/UAV CAN
Максимальныйток (10s)80A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправлен режим веслаЭлектронный стационарный гребной винт
Максимальныйпродолжительный ток40A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный
-24AWG-5C-450±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока
-14AWG-110±10mm
Bereich desGashebelhubs1040~1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод
-12AWG-180±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная
-OD4.2-5C-450±10mm
-JP-3P*2-черная-зеленая
-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch-windigkeitdesGashebels300msGewicht (inkl.Draht)110g
Электронный регулятор параметры
типVZ26*9.5 дюймa (660.4*241.3mm)Cправочныйоднолистовой вeс68±5g
Параметры испытаний Экспорт в Excel


типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н·м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност
-ь (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL8015 KV170
+
V80A 14S
+
VZ26*9.5
30%51.0520000.683.58200718310.95/
(температура
окружающей
среды: 25)
35%51.0527660.945.5223492829.82
40%51.0436451.228.1726844178.74
45%51.0446471.5311.5930045927.85
50%51.0358861.8715.4933357907.45
55%51.0371122.2520.42364910426.82
60%51.0384222.6526.36395413456.26
65%51.0298523.0933.54425417115.76
70%51.00113373.5642.13453721495.28
80%50.90128184.0352.63481726794.79
90%50.87138534.3661.31500031194.44
100%50.85146134.6068.15512534664.22
VL8015 KV170
+
V80A 14S
+
VZ26*9.5
30%44.6415430.573.02176213511.46/
(температура
окружающей
среды: 25)
35%44.6322310.734.55208920311.00
40%44.6329390.956.6023852949.99
45%44.6237311.199.1726774099.12
50%44.6245961.4612.3529635518.34
55%44.6255461.7516.1932437227.68
60%44.6065732.0620.7735189267.10
65%44.5876882.4126.24378811706.57
70%44.5688492.7832.67405314566.08
80%44.50113203.5649.25457021925.17
90%44.36136004.2668.59496430434.47
100%44.35147544.6380.33515435624.14
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 44,4 В.
(Эти данные проверены независимой платформой T-MOTOR и используются только в качестве ориентира для выбора
модели. Окончательное право на интерпретацию принадлежит T-MOTOR. )

Список упаковки

VL8015包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.