T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL8018

$299.00

使用可能ポイント: 299 ポイント 進呈ポイント: 299 ポイント

購入数量 :

$299.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL8018

VLシリーズ
パワーシステム

VL8018 KV190

モータ

V120A

電子式スピード
コントローラー

VZ26

プロペラ

T-MOTOR VL8018

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

17.6kg

一軸最大引張力

30~32kg

推奨離陸重量(4軸)


工程図

VL8018工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL8018エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ88.8*43.5mmワイヤー仕様*長さシリコーンワイヤー
14# 1000mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 12 OUT: 10回転子ダイナミックバランス標準≤10mg
ベアリング型番輸入6901ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ150*120*57mm
型番VL8018KV値180
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (15V)2.2A
交互内部抵抗(25℃)37mΩ最大電流100A
最大持続電力 (180s)1600W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力17.6kgモータ重量(ケーブルを含む)655g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V120A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)130A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流60A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-420±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-12AWG-75±10mm
アクセルストローク範囲1040~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-12AWG-120±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-470±10-JP
-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)170g
プロペラ仕様
型番VZ26*9.5 インチ (660.4*241.3mm)一枚の参考重量68±5g
テスト仕様 Excelにエクスポート


型番アクセル点電圧
(V)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL8018 KV180
+
V120A 14S
+
VZ26*9.5
30%51.0127930.915.6323422879.73/
(環境温度: 25)
35%51.0038571.238.6227234398.78
40%51.0050461.5912.5030946377.92
45%50.9863681.9917.4434568897.16
50%50.9777572.4323.32379611896.53
55%50.9592082.9130.42412615505.94
60%50.91105943.3638.51442619615.40
65%50.89122163.8347.27471124065.08
70%50.78136084.2756.64495528774.73
80%50.75148874.6866.38517033694.42
90%50.71160575.0676.36535338724.15
100%50.67171295.4087.52551544343.86
VL8018 KV180
+
V120A 14S
+
VZ26*9.5
30%44.5520880.704.41204419710.62/
(環境温度: 25)
35%44.5429330.956.7723913029.72
40%44.5238501.269.7927234368.83
45%44.5248201.5613.6430446077.94
50%44.5058821.9018.3433528167.21
55%44.4972112.2623.78366710586.82
60%44.4684912.6530.31396113486.30
65%44.4397853.0537.59423516705.86
70%44.41110763.4645.71449320305.46
80%44.29135404.2563.88494428294.79
90%44.17156734.9583.32529836804.26
100%44.11170075.3598.15550243293.93
ご注意: モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)

同梱リスト


VL8018包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com