T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL8020

$329.00

Доступный балл: 329 Балл Подарочный балл: 329 Балл

Число покупки :

$329.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL8020

Система
питания серии VL

VL8020 KV170

Двигатель

V150A

Электронный регулятор

VZ28

Пропеллер

T-MOTOR VL8020

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

19.7kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

35kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж

VL8020工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL8020Уровень изоляцииэмалированного провода180℃
Габарит двигателяΦ88.8*45.5mmСпецификацияпровода * ДлинаСиликагелевая линия
13# 1000mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурнаястойкостьэмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза24N28PЗмеевик устойчивк давлению1000V/5s
Диаметр вала двигателяIN: 12 OUT: 10Стандартдинамическогобаланса ротора≤10mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIPX5
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки150*120*57mm
типVL8020KV (RPM/V)170
Номинальное рабочее
напряжение (LiPo)
12SХолостой ток (15V)2.4A
Межфазное
сопротивление (25℃)
32mΩМаксимальный ток116A
Максимальная
непрерывная
мощность (180s)
1760WTemпepaтypa
окружаютщей среды
при использовании
-30~55℃
максимальное
натяжениe
19.7kgВес двигателя
(с проводом)
735g
Электронный регулятор параметры
типV150AРежим управленияPWM/CAN
Максимальное
напряжение
60VМетоды
коммуникации
DRONE CAN/UAV CAN
Максимальный
ток (10s)
160A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправлен
режим весла
Электронный стационарный гребной винт
Максимальный
продолжительный ток
70A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный-24AWG-5C-400±10mm-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока-10AWG-100±10mm
Bereich des
Gashebelhubs
1040~1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод-10AWG-130±10mm
Aktualisierungsfrequenz
des Gashebels
50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная-OD4.2-5C-460±10-JP-3P*2-
черная-зеленая-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch
-windigkeit
desGashebels
300msGewicht (inkl. Draht)295g
Электронный регулятор параметры
типVZ28*10.8 дюймa(711.2*274.32mm)Cправочный
однолистовой вeс
80±5g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност
-ь
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL8020 KV170
+
V150A 14S
+
VZ28*10.8
40%44.4037831.268.8723573949.6172
(температура
окружающей
среды:25)
42%44.3741861.4010.2124734539.24
44%44.3546201.5311.7125895198.89
46%44.3150661.6713.3027035898.59
48%44.2854981.8214.9828156638.29
50%44.2559721.9716.8429247458.01
52%44.2064362.1218.7830328307.75
54%44.1669232.2820.8831399227.51
56%44.1274262.4423.13324510217.28
58%44.0779382.6025.52334811247.06
60%44.0284692.7828.14345412396.84
62%43.9690162.9630.89355513586.64
64%43.8995523.1333.73365214816.45
66%43.84100923.3036.77374816126.26
68%43.76106273.4839.91384217466.09
70%43.69111583.6543.15393218855.92
80%43.28138924.5661.99436126835.18
90%42.71164225.3984.09471535924.57
100%42.11183216.02109.61496446163.97
VL8020 KV170
+
V150A 14S
+
VZ28*10.8
40%49.8847561.5710.8226295408.8172
(температура
окружающей
среды:25)
42%49.8552431.7312.4327556208.46
44%49.8257501.9014.1828797068.14
46%49.7862822.0716.0830038007.85
48%49.7568232.2418.1431239027.56
50%49.7173862.4320.37324210127.30
52%49.6779842.6222.81335811337.05
54%49.6185792.8125.37347312586.82
56%49.5691893.0128.14358613956.59
58%49.5097913.2131.00369615356.38
60%49.44104313.4234.19380716906.17
62%49.37110593.6237.43391318485.98
64%49.30116803.8340.87401420155.80
66%49.23123074.0344.43411421875.63
68%49.15129164.2348.11421023655.46
70%49.08135284.4351.97430425505.30
80%48.61163755.3873.08471235534.61
90%48.10185946.1195.83499446104.03
100%47.64196796.48115.38512254963.58
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 44,4 В.

(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.)
Список упаковки

VL8020包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.